(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連結器轉換分支線 1對2連接型

連結器轉換分支線 1對2連接型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PLC和端子台連接方便的連結器分歧電子配線。可轉換、分支至不同類型的連結器!
【特長】
・方便連接PLC與端子台的連結器分支線
・備有各種連結器端子台,可合併使用。
・標準型號為直型結線(請確認結線圖)

  • PLC
  • 細徑

可轉換、分支至不同類型的連結器。
●方便連接PLC與端子台的連結器分支線。
●備有各種連結器端子台,可合併使用。

・標準型號為直型結線,請務必確認結線圖。
・電線對應額定30V。
・無法指定Dsub連結器側的接地線長度。
・繼電器端子台用線請參考 此頁面
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
 
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE芯數外形示意圖(單位:mm)電線TYPE指定長(m)
CN1CN2CN3
FCN連結器
FUJITSU COMPONENT
FCN48-2FCN24
(母端)(母端)
FCN
48
FCN
24
FCN
24
 
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
0.2

50


可指定0.1m
為單位
FCN40-2MIL20
(母端)(母端)
FCN
40
MIL
20
MIL
20
 
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
FCN40-2FCN24
(母端)(母端)
FCN
40
FCN
24
FCN
24
 
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
MIL連結器
廣瀨電機
MIL40-2MIL20
(母端)(母端)
MIL
40
MIL
20
MIL
20
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
MIL34-2MIL20
(母端)(母端)
MIL
34
MIL
20
MIL
20
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
Dsub連結器
歐姆龍
DSUB37-2MIL20
(母端)(母端)
Dsub
37
MIL
20
MIL
20
 
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像

規格概要

コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ:関連画像
型號
DSUB37-2MIL20-A-[0.2-50/0.1]
DSUB37-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1]
FCN40-2FCN24-A-[0.2-50/0.1]
FCN40-2FCN24-SB-[0.2-50/0.1]
FCN40-2MIL20-A-[0.2-50/0.1]
FCN40-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1]
FCN48-2FCN24-A-[0.2-50/0.1]
FCN48-2FCN24-SB-[0.2-50/0.1]
MIL34-2MIL20-A-[0.2-50/0.1]
MIL34-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1]
MIL40-2MIL20-A-[0.2-50/0.1]
MIL40-2MIL20-SB-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1連結器 CN2連結器 CN3連結器 電纜線顏色 指定長度
(m)
5天~ Dsub37芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ Dsub37芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端0.2 ~ 50
5天~ FCN40芯母端FCN24芯母端FCN24芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ FCN40芯母端FCN24芯母端FCN24芯母端0.2 ~ 50
5天~ FCN40芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ FCN40芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端0.2 ~ 50
5天~ FCN48芯母端FCN24芯母端FCN24芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ FCN48芯母端FCN24芯母端FCN24芯母端0.2 ~ 50
5天~ MIL34芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ MIL34芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端0.2 ~ 50
5天~ MIL40芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端深藍0.2 ~ 50
5天~ MIL40芯母端MIL20芯母端MIL20芯母端0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線電壓(V) 30 導體尺寸(AWG) 28 電纜線規格 UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767