- 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。
NBR海綿密封條(耐摩耗性・耐油性)【包裝數為3】
規格表
|
NBRPC2-3P | 2 | ASKER C 30 |
NBRPC3-3P | 3 |
NBRPC5-3P | 5 |
NBRPC6-3P | 6 |
規格概要
海綿特性(顏色:黑)
※1 連續使用溫度是指在一定程度的長時間使用下品質也不會急遽下降之溫度。
※請注意:高溫下(約80℃〜)黏著性會下降。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸厚度・深度 (mm) | 尺寸 厚度、深度 (mm) |
---|
| 包裝數為3 | |
6天~
| 10 | 2 | 2 |
| 包裝數為3 | |
6天~
| 10 | 3 | 3 |
| 包裝數為3 | |
6天~
| 10 | 5 | 5 |
| 包裝數為3 | |
6天~
| 10 | 6 | 6 |
Loading...
基本資訊
特徵 |
硬度:ASKER C 30 |
材質 |
NBR海綿 |
尺寸 橫向(mm) |
1000 |
尺寸 縱向(mm) |
20 |
顏色 |
黑 |
包裝數量(個) |
3 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
看過此商品的人也看過這些商品
-
-
-
嵌入式墊圈
SHINOHARA(篠原電機)
標準出貨日:
4天~
-
溝槽橡膠
SHINOHARA(篠原電機)
標準出貨日:
4天~
-
-
-
直型密封條
SHINOHARA(篠原電機)
標準出貨日:
4天~
-
-
-
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策