(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

配線槽(上方無切口)【包裝數為1~10】

配線槽(上方無切口)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

材質:硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色:灰 使用溫度範圍(℃):-20~60 上蓋穩固且上部無切口的配線槽 通線孔的內外側皆有導角處理的原邊角型。適合使用在通訊線等絕緣包覆較薄弱的電線。通線孔上部無開口,即使長距離也不會變形,達到堅固保護。通線孔上部可以剪鉗等輕鬆切斷。聚氯乙烯樹脂中添加的安定劑中不含鉛。(無鉛)


●通線孔的內外側皆有導角處理。
●適合使用在通訊線等絕緣包覆較薄弱的電線。
●通線孔上部無開口,即使長尺也不會變形達到堅固保護。
●通線孔上部可以剪鉗簡單切斷。
●添加在PVC樹脂的安定劑中不含鉛。(無鉛)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

配線ダクト(上部切り込みなし):関連画像
■規格表
型式尺寸電線收納支數
(IV2mm2換算)
ABCDEFGH
BDR-232203081382204.520
BDR-24225406181135
BDR-3423040
BDR-4424055
BDR-6426085
BDR-26225603811.555
BDR-3623065
BDR-4624085
BDR-56250105
BDR-66260130
BDR-86280180
BDR-3823080581185
BDR-48240115
BDR-68260180
BDR-88280240
BDR-3123010097690
BDR-41240130
BDR-6126075122511.5220
BDR-81280300
BDR-112100370
■全長1m(以支販售)
型式全長
(L)
重量
(g/支)
BDR-232 1000
mm
195
BDR-242 350
BDR-342 365
BDR-442 430
BDR-642 555
BDR-262 390
BDR-362 425
BDR-462 490
BDR-562 560
BDR-662 610
BDR-862 760
BDR-382 525
BDR-482 585
BDR-682 730
BDR-882 855
BDR-312 635
BDR-412 710
BDR-612 815
BDR-812 980
BDR-112 1,170

■全長2m(以箱販售)
型式全長
(L)
1箱
支數
重量
(g/支)
BDR-232-10P 2000
mm
10支390
BDR-242-10P 10支700
BDR-342-10P 10支730
BDR-442-10P 10支860
BDR-642-10P 10支1,110
BDR-262-10P 10支780
BDR-362-10P 10支850
BDR-462-10P 10支980
BDR-562-10P 10支1,120
BDR-662-10P 10支1,220
BDR-862-10P 10支1,520
BDR-382-10P 10支1,050
BDR-482-10P 10支1,170
BDR-682-10P 10支1,460
BDR-882-10P 10支1,710
BDR-312-10P 10支1,270
BDR-412-10P 10支1,420
BDR-612-10P 10支1,630
BDR-812-8P 8支1,960
BDR-112-6P 6支2,340

概要規格

配線ダクト(上部切り込みなし):関連画像
配線ダクト(上部切り込みなし):関連画像
規格
材質硬質PVC樹脂(UL94V-0)
可使用溫度範圍−20℃〜+60℃
顏色灰色
型號
BDR-112
BDR-112-6P
BDR-232
BDR-232-10P
BDR-242
BDR-242-10P
BDR-262
BDR-262-10P
BDR-312
BDR-342
BDR-342-10P
BDR-362
BDR-362-10P
BDR-382
BDR-382-10P
BDR-412
BDR-412-10P
BDR-442
BDR-442-10P
BDR-462
BDR-462-10P
BDR-482
BDR-482-10P
BDR-562
BDR-562-10P
BDR-612
BDR-612-10P
BDR-642
BDR-642-10P
BDR-662
BDR-662-10P
BDR-682
BDR-682-10P
BDR-812
BDR-812-8P
BDR-862
BDR-862-10P
BDR-882
BDR-882-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS寬度
(mm)
高度
(mm)
全長
(mm)
電線收納條數(換算為IV線2m㎡)
(條)
包裝數量
(條)
4天~ 1010010010003701

包裝數為6

7天~ 1010010020003706
4天~ 1020301000201

包裝數為10

7天~ 10203020002010
4天~ 1025401000351

包裝數為10

7天~ 10254020003510
4天~ 1025601000551

包裝數為10

7天~ 10256020005510
4天~ 10301001000901
4天~ 1030401000401

包裝數為10

7天~ 10304020004010
4天~ 1030601000651

包裝數為10

7天~ 10306020006510
4天~ 1030801000851

包裝數為10

7天~ 10308020008510
4天~ 104010010001301

包裝數為10

7天~ 1040100200013010
4天~ 1040401000551

包裝數為10

7天~ 10404020005510
4天~ 1040601000851

包裝數為10

7天~ 10406020008510
4天~ 10408010001151

包裝數為10

7天~ 104080200011510
4天~ 10506010001051

包裝數為10

7天~ 105060200010510
4天~ 106010010002201

包裝數為10

7天~ 1060100200022010
4天~ 1060401000851

包裝數為10

7天~ 10604020008510
4天~ 10606010001301

包裝數為10

7天~ 106060200013010
4天~ 10608010001801

包裝數為10

7天~ 106080200018010
4天~ 108010010003001

包裝數為8

7天~ 108010020003008
4天~ 10806010001801

包裝數為10

7天~ 108060200018010
4天~ 10808010002401

包裝數為10

7天~ 108080200024010

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色 使用溫度範圍(℃) -20~60

常見問題 ( FAQ )

質問: 配線槽蓋有單獨銷售嗎?
回答: 非常抱歉,我們不單獨銷售配線槽蓋。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767