(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

配線槽(單邊可折取式)【包裝數為10】

配線槽(單邊可折取式)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

材質:硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色:灰 使用溫度範圍(℃):-20~60 打開穿線孔上方的切口即可輕鬆穿過電線。可輕鬆用手拆折側面擋片。聚氯乙烯樹脂中添加的安定劑中不含鉛。(無鉛)


●可從通線孔上部的切口進出電線。
●側面擋片可簡單用手拆折。
●添加在PVC樹脂的安定劑中不含鉛。(無鉛)

(i)請注意

  • AD-●●●、AD-●●●-△P商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

配線ダクト(側片折り取り可能):関連画像
■規格表
型式尺寸電線收納支數
(IV2mm2換算)
ABCDEFG
AD-32225207.24.53055016
AD-4224025
AD-23220307136216.720
AD-53250613.58350
AD-13210010.590
AD-24225401014635
AD-3423040
AD-4424055
AD-6426085
AD-2622560143055
AD-3623065
AD-4624085
AD-66260130
AD-86280180
AD-482408016448115
AD-68260180
AD-88280240

■全長2m(以箱販售)
型式全長1箱
支數
重量
(g/支)
AD-232-10P 2m10支420
AD-342-10P 10支720
AD-662-10P 10支1,300

概要規格

配線ダクト(側片折り取り可能):関連画像
配線ダクト(側片折り取り可能):関連画像
規格
 
材質硬質PVC樹脂(UL94V-0)
可使用溫度範圍−20℃〜+60℃
顏色灰色

製品規格

AD→ADR 變更部分如下

【AD型】
     
       通線孔(側孔)無倒角               刻痕1條

【ADR型】
    
        通線孔(側孔)有倒角                   刻痕2條

 
型號
ADR-232-10P
ADR-342-10P
ADR-662-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
高度
(mm)
電線收納條數(換算為IV線2m㎡)
(條)

包裝數為10

7天~ 203020

包裝數為10

7天~ 304040

包裝數為10

7天~ 6060130

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(mm) 2000 材質 硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色
使用溫度範圍(℃) -20~60 包裝數量(條) 10

常見問題 ( FAQ )

質問: 配線槽蓋有單獨銷售嗎?
回答: 非常抱歉,我們不單獨銷售配線槽蓋。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767