(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・多連型電纜線固定頭用橡膠套筒・構造上具有縫隙,容易追加安裝於電纜線上。
型式 | 類型 |
KDT-03 ※ | 小孔用 |
KDT-04 ※ | |
KDT-05 ※ | |
KDT-06 ※ | |
KDT-07 ※ | |
KDT-08 ※ | |
KDT-09 ※ | |
KDTZ-03 | |
KDTZ-04 | |
KDTZ-05 | |
KDTZ-06 | |
KDTZ-07 | |
KDTZ-08 | |
KDTZ-09 | |
KDT-10 | |
KDT-11 | |
KDT-12 | |
KDT-13 | |
KDT-14 | |
KDT-15 | |
BTK17 | 百葉用 |
KDT-Z16 | 大孔用 |
KDT-Z17 | |
KDT-Z18 | |
KDT-Z20 | |
KDT-Z21 | |
BTG32 | 百葉用 |
型式 | 適用框架 商品頁面 | 尺寸φAmm | 適用電線外徑φAmm | 適用電纜線束線帶寬度 | 使用溫度範圍 | 材質 | 保護構造 | 重量(g) | MOQ |
KDT-03 | KDL16-4與 KDL24-3的 小孔用 KDL24-5 KDL2-10 | 3.3 | 3〜4 | − | −20℃〜 +80℃ | 熱塑性 彈性體 | IP54 | 5.4 | - |
KDT-04 | 4.3 | 4〜5 | 5.2 | - | |||||
KDT-05 | 5.3 | 5〜6 | 5.0 | - | |||||
KDT-06 | 6.3 | 6〜7 | 4.8 | - | |||||
KDT-07 | 7.3 | 7〜8 | 4.6 | - | |||||
KDT-08 | 8.3 | 8〜9 | 4.4 | - | |||||
KDT-09 | 9.3 | 9〜10 | 4.2 | - | |||||
KDTZ-03 | 3.8 | 3〜4 | − | 5.4 | 2 | ||||
KDTZ-04 | 4.8 | 4〜5 | 5.2 | 2 | |||||
KDTZ-05 | 5.8 | 5〜6 | 5.0 | - | |||||
KDTZ-06 | 6.8 | 6〜7 | 4.8 | - | |||||
KDTZ-07 | 7.8 | 7〜8 | 4.6 | - | |||||
KDTZ-08 | 8.8 | 8〜9 | 4.4 | 2 | |||||
KDTZ-09 | 9.8 | 9〜10 | 4.2 | 2 | |||||
KDT-10 | 10.3 | 10〜11 | 4.8mm以下 | 5.2 | - | ||||
KDT-11 | 11.3 | 11〜12 | 4.8 | - | |||||
KDT-12 | 12.3 | 12〜13 | 4.4 | 2 | |||||
KDT-13 | 13.3 | 13〜14 | 4.0 | 2 | |||||
KDT-14 | 14.3 | 14〜15 | 3.4 | 2 | |||||
KDT-15 | 15.3 | 15〜16 | 2.8 | - | |||||
BTK17 | − | 百葉 | − | 3.6 | 2 | ||||
KDT-Z16 | KDL16-2與 KDL24-3的 大孔用 | 16.3 | 16〜17 | 4.8mm以下 | 16.2 | - | |||
KDT-Z17 | 17.3 | 17〜18 | 15.6 | - | |||||
KDT-Z18 | 18.3 | 18〜19 | 15.0 | - | |||||
KDT-Z20 | 19.3 | 20〜21 | 13.0 | - | |||||
KDT-Z21 | 20.3 | 21〜22 | 12.2 | - | |||||
BTG32 | − | 百葉 | − | 12.8 | - |
型號 |
---|
BTK17 |
KDT-10 |
KDT-11 |
KDT-12 |
KDT-13 |
KDT-Z16 |
KDT-Z17 |
KDTZ-05 |
KDTZ-06 |
KDTZ-07 |
KDTZ-08 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用電線完成外徑 | 適用框架 |
---|---|---|---|---|
4天~ | 百葉 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ10~11 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ11~12 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ12~13 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ13~14 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ16~17 | KDL16-2 / KDL24-3大孔用 | ||
4天~ | φ17~18 | KDL16-2 / KDL24-3大孔用 | ||
4天~ | φ5~6 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ6~7 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ7~8 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 | ||
4天~ | φ8~9 | KDL2-10 / KDL16-4 / KDL24-5 / KDL24-3小孔用 |
Loading...
材質(本體部) | 熱塑性彈性體 | 使用溫度範圍(℃) | -20~80 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策