(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 連結器(直型・PG螺絲)

金屬製電線管 連結器(直型・PG螺絲)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(HAN連結器連接型)。PG螺絲規格。請在將HARTING公司Han連結器與金屬管連接時使用。


金屬製保護管用PG螺絲型連接器
●安裝部為德國DIN規格Pg螺絲型的導線管用連接器。德國Harting社Han系列的連接器等,在連接導線管時搭配使用。未附有密封墊圈,請視必要使用橡膠墊圈GP。


※外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。
■使用方法
將導線管裁切到需要的長度,沿著導線管外徑以①護蓋螺帽②鎖付環的順序安裝。
將③導套沿著導線管內部螺旋鎖進去後插入到④本體,鎖緊①護蓋螺帽與④本體的螺絲。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ):関連画像
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ):関連画像
型式適用導線管螺絲尺寸
A
B內徑C安裝前
長度L
對邊D對邊D'安裝
孔徑
重量(g)
Type尺寸
Type尺寸
MSPG12-PG11FAG
FSV
FTUB
FSN
12PG11710.72327291952
12-PG13.512PG13.5710.72327292154
12-PG1612PG16810.72327292356
16-PG1616PG1681426.532352386
22-PG2122PG21818.926.536392998
28-PG2928PG29824.529464937.5160

概要規格

金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ):関連画像
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ):関連画像
型號
MSPG12-PG11
MSPG12-PG13.5
MSPG12-PG16
MSPG16-PG16
MSPG22-PG21
MSPG28-PG29
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
4天~ PG1112
4天~ PG13.512
當日可能 PG1612
4天~ PG1616
4天~ PG2122
4天~ PG2928

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 黃銅棒(鍍鎳) 材質 黃銅棒(鍍鎳)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767