(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管 連結器(MS連結器用)

金屬製電線管 連結器(MS連結器用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(MS連結器連接型)。美國統一螺絲規格。請在將MS連結器與金屬管連接時使用。


金屬製保護管用MS連接用連接器
●將MS連接器MS3106B(直柱型)、MS3108B(彎折型)與導線管連接之用。

・請將MS連接器的「電線固定夾安裝用V螺絲」搭配「MS連接器安裝用螺絲」一起選購。
・外觀及規格可能在無預告之情形下變更,敬請見諒。
■使用方法
將導線管裁切到需要的長度,沿著導線管外徑以①護蓋螺帽②鎖付環的順序安裝。
將③導套沿著導線管內部螺旋鎖進去後插入到④本體,鎖緊①護蓋螺帽與④本體的螺絲。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像 金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像
型式適用導線管、MS連接器
嵌板插入部外徑
美規英吋螺絲
(MS連接器安裝用螺絲)
A
內徑
C
安裝前
長度
L1
對邊
D
對角
D'
E重量
(g)
Type尺寸
Type尺寸
MSU10-12SFAG
FSV
FTUB
FSN
1010SL5/8-24UNEF-2B8.230.527292254
10-14S14S3/4-20UNEF-2B2666
12-14S1214S10.73161
12-18181-20UNEF-2B3264
12-2020,221,3/16-18UNEF-2B3673
12-2424,281,7/16-18UNEF-2B42100
16-161616S,167/8-20UNEF-2B1433.53234.52980
16-18181-20UNEF-2B3280
16-2020,221,3/16-18UNEF-2B3686
22-1822181-20UNEF-2B18.936393281
22-2020,221,3/16-18UNEF-2B3685
22-3232,32A1,3/4-18UNS-2B35.550144
28-202820,221,3/16-18UNEF-2B24.536465036139
28-2424,281,7/16-18UNEF-2B42135
28-3232,32A1,3/4-18UNS-2B3850160
28-36362-18UNS-2B40.558194
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像

概要規格

金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用):関連画像
型號
MSU10-12S
MSU10-14S
MSU12-14S
MSU12-18
MSU12-20
MSU12-24
MSU16-16
MSU16-18
MSU16-20
MSU22-18
MSU22-20
MSU22-32
MSU28-20
MSU28-24
MSU28-32
MSU28-36
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 適用接頭尺寸(FAG、FSV、FSN)
4天~ 5/8-24UNEF-2B10
4天~ 3/4-20UNEF-2B10
4天~ 3/4-20UNEF-2B12
4天~ 1-20UNEF-2B12
4天~ 1,3/16-18UNEF-2B12
4天~ 1,7/16-18UNEF-2B12
4天~ 7/8-20UNEF-2B16
4天~ 1-20UNEF-2B16
4天~ 1,3/16-18UNEF-2B16
4天~ 1-20UNEF-2B22
4天~ 1,3/16-18UNEF-2B22
4天~ 1,3/4-18UNS-2B22
4天~ 1,3/16-18UNEF-2B28
4天~ 1,7/16-18UNEF-2B28
4天~ 1,3/4-18UNS-2B28
4天~ 2-18UNS-2B28

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連結器 材質 黃銅棒(鍍鎳) 材質 黃銅棒(鍍鎳)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767