(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NA3SC2 180℃耐熱矽膠

NA3SC2 180℃耐熱矽膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 耐熱用矽膠線。●與塑膠電纜相比,柔軟性更優越 特色:耐熱、耐震、耐左右彎曲、耐扭轉、耐環境物質

  • 耐熱
  • 細線化導體
  • 300V

300V 耐熱用矽膠電纜
●與塑膠電纜相比,柔軟性更優越。
 

・ 請避免於需耐油性之場所配線使用。
※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。
未取得電氣用品安全法認證。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NA3SC2 180℃耐熱シリコン:関連画像
NA3SC2 180℃耐熱シリコン:関連画像
型式截面積
(mm2
芯數指定長度
NA3SC20.7521

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
1.252
3
4
22
3
4
 

 

概要規格

NA3SC2 180℃耐熱シリコン:関連画像
NA3SC2 180℃耐熱シリコン:関連画像
型號
NA3SC2-0.75-4-1
NA3SC2-0.75-4-2
NA3SC2-0.75-4-3
NA3SC2-0.75-4-4
NA3SC2-0.75-4-5
NA3SC2-0.75-4-6
NA3SC2-0.75-4-7
NA3SC2-1.25-2-1
NA3SC2-1.25-2-2
NA3SC2-1.25-3-1
NA3SC2-1.25-3-2
NA3SC2-1.25-3-3
NA3SC2-1.25-3-4
NA3SC2-1.25-3-5
NA3SC2-1.25-3-6
NA3SC2-1.25-3-7
NA3SC2-1.25-3-8
NA3SC2-1.25-4-1
NA3SC2-1.25-4-2
NA3SC2-2-3-1
NA3SC2-2-3-2
NA3SC2-2-3-3
NA3SC2-2-3-4
NA3SC2-2-3-5
NA3SC2-2-3-6
NA3SC2-2-3-7
NA3SC2-2-3-8
NA3SC2-2-4-1
NA3SC2-2-4-2
NA3SC2-2-4-3
NA3SC2-2-4-4
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
4天~ 10.751849.4
4天~ 20.751849.4
4天~ 30.751849.4
4天~ 40.751849.4
4天~ 50.751849.4
4天~ 60.751849.4
4天~ 70.751849.4
4天~ 11.251629
4天~ 21.251629
4天~ 11.251639.5
4天~ 21.251639.5
4天~ 31.251639.5
4天~ 41.251639.5
4天~ 51.251639.5
4天~ 61.251639.5
4天~ 71.251639.5
4天~ 81.251639.5
4天~ 11.2516410.4
4天~ 21.2516410.4
4天~ 1214310.4
4天~ 2214310.4
4天~ 3214310.4
4天~ 4214310.4
4天~ 5214310.4
4天~ 6214310.4
4天~ 7214310.4
4天~ 8214310.4
4天~ 1214411.3
4天~ 2214411.3
4天~ 3214411.3
4天~ 4214411.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐熱性 / 耐寒性
護套(外層)顏色 天藍色 接地線 護套(外層)材料 矽膠類
絕緣體材料 矽膠類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767