(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用廣泛用於電腦或FA機器計測機器的DIN連結器,與柔軟性佳的電線組合而成。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 外形示意圖 | 電線TYPE | 端子 排列 | 指定長(m) |
DIN MARU信無線電機 連接器 | P (公端) | ![]() | ![]() | 3A | 0.2 〜 30 指定 單位 0.1m |
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
S (母端) | ![]() | 3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
PP (公端・公端) | ![]() | 3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
PS (公端・母端) | ![]() | 3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A | |||||
SS (母端・母端) | ![]() | 3A | |||
5A | |||||
5B | |||||
6A | |||||
7A | |||||
8A |
型號 |
---|
DIN-P-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-P-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-P-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PP-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PP-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-5B-[0.2-1.9/0.1] |
DIN-PS-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-A-8A-[0.2-30/0.1] |
DIN-PS-C-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-C-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-3A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-5A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-5B-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-6A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-7A-[0.2-50/0.1] |
DIN-PS-D-8A-[0.2-50/0.1] |
DIN-S-A-3A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-5A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-5B-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-6A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-7A-[0.2-30/0.1] |
DIN-S-A-8A-[0.2-30/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 電纜線額定電壓 (V) | 連接器配置 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 雙絞線 | 導體尺寸 (AWG) | 耐繞曲 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 3A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 5A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 5B | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 6A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 7A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 100 | 8A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 5A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 5B | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 6A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 7A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 150 | 8A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 5A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 5B | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 6A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 7A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 平型 | 300 | 8A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 3A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 5A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 5B | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 6A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 7A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 100 | 8A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 5A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 5B | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 6A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 7A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 150 | 8A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 5A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 5B | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 6A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 7A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 公端直型 | 300 | 8A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 3A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 5A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 5B | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 1.9 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 6A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 7A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 100 | 8A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 5A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 5B | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 6A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 7A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 150 | 8A | UL | 深藍 | 有 | 25 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 3A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 5A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 5B | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 6A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 7A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 公端直型 | 母端直型 | 300 | 8A | UL | 深藍 | 無 | 28 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 3A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 5A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 5B | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 6A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 7A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 | ||
6天~ | 母端直型 | 平型 | 100 | 8A | 無 | 黑 | 無 | 24 | 無 | A | 0.2 ~ 30 |
Loading...
適用電線規格
AWG | 導體截面積(mm2) | |
---|---|---|
規格 | 24〜28 | 0.2〜0.08 |
規格
額定電流 | 1A以下 |
---|---|
額定電壓 | AC100V以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上/DC250V |
耐電壓 | AC250V/1分鐘 |
使用溫度 | -20℃〜70℃ |
材料/表面處理
項目 | 材質 | 表面處理 | |
---|---|---|---|
①本體 | 公接頭連接器型 | PE | 黑 |
母接頭型 | AVAC | 黑 | |
②絕緣體 | 公接頭連接器型 | PBT | 黑 |
母接頭型 | ABS | 黑 | |
板接型 | PBT | 黑 | |
③金屬外殼 | 公接頭連接器型 | 鐵 | 鍍鎳 |
母接頭型 | 磷青銅 | 鍍鎳 | |
板接型 | 鐵 | 鍍鎳 | |
④端子 | 公接頭連接器型 | 黄銅 | 鍍鎳 |
母接頭型 | 黄銅 | 鍍銀 | |
板接型 | 黄銅 | 鍍錫 | |
⑤接地片 | 公接頭連接器型 | 鐵 | 鍍鎳 |
母接頭型 | PBW | 鍍銀 | |
板接型 | 磷青銅 | 鍍錫 | |
⑥電線保護管 | 公接頭連接器型 | PVC | 黑 |
母接頭型 | PVC | 黑 |
連結器種類 | DIN | 連結器製造商 | Marushin electric | 電纜線形狀 | 圓 |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 單重 | 耐環境 | 耐油 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策