(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Dsub連結器 焊接型/機器連接器(高電流型)【包裝數為1~10】

Dsub連結器 焊接型/機器連接器(高電流型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • E-DSUB5M
  • 594-221
  • 063-388
  • 促銷至 2024/06/30截止

德國ERNI製。最大可流通20A電流高電流對應型。

  • 電源用
  • 箱間連接
  • 焊接
  • 鍍金
  • 螺絲鎖定

●本商品為德國ERNI製Dsub連結器。
●使用Dsub連結器外殼可對應高電流。
●10A用及20A用的端子可供選擇。
●於専用保護殼内部備有遮蔽板,EMI對策品。


適用電線SIZE:10A用:AWG22〜160.3〜1.25mm2
20A用:AWG18〜120.75〜3.5mm2
 

・本商品請使用此PAGE所刊載的専用端子,専用外殼。

(i)請注意

  • 《請注意》本系列商品為供應商廢止品,庫存販賣完畢後即停止販售。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型):関連画像
1袋10個裝
焊接式端子
型號額定
電流
TYPE
594-22110A公端
(PIN)
594-22320A
594-17210A母端
(SOCKET)
594-17420A
連結器HOUSING
型號芯數TYPE
E-DSUB3M3公端
(PIN)
E-DSUB5M5
E-DSUB8M8
E-DSUB3F3母端
(SOCKET)
E-DSUB5F5
E-DSUB8F8
保護套
型號芯數
063-3883
063-3875
063-3868

規格概要

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型):関連画像
電氣特性
連結器HOUSING
耐電壓AC1000V/1分鐘
絶縁阻抗10000MΩ
使用温度範圍−55℃〜+125℃
焊接式端子
額定電流594-221、594-17210A以下
594-223、594-17420A以下
額定電壓AC125V以下
接觸阻抗1mΩ以下
插拔壽命500次以上
材料・表面處理
連結器HOUSING
項目材料表面處理
絶縁體PBT緑或白
外殼鍍鎳
焊接式端子
 材料表面處理
公端(PIN)黄銅鍍金
母端(SOCKET)Beryllium copper
型號
063-386
063-387
063-388
594-172
594-174
594-221
594-223
E-DSUB3F
E-DSUB5F
E-DSUB5M
E-DSUB8F
E-DSUB8M
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 耐電壓
(Vr.m.s)
適用電線記號
(AWG)
裝卸方法 販售單位
當日可能 -8--------零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 -5--------零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 -3--------零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為10

當日可能 ---10125焊接---22~16-箱・袋

包裝數為10

當日可能 ---20125焊接---18~12-箱・袋

包裝數為10

當日可能 ---10125焊接---22~16-箱・袋

包裝數為10

當日可能 ---20125焊接---18~12-箱・袋
當日可能 母端(插座)3基板對電纜線10 ~ 20125焊接直型1000-其他零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 母端(插座)5基板對電纜線10 ~ 20125焊接直型1000-其他零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 公端(插頭)5基板對電纜線10 ~ 20125焊接直型1000-其他零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 母端(插座)8基板對電纜線10 ~ 20125焊接直型1000-其他零售(以1 pc為單位購入)
當日可能 公端(插頭)8基板對電纜線10 ~ 20125焊接直型1000-其他零售(以1 pc為單位購入)

Loading...

  1. 1

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767