(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【低價格】選擇開關φ25(旋鈕形、2段)

【低價格】選擇開關φ25(旋鈕形、2段)

低價格高品質(日本生產)選擇開關φ25(旋鈕形、2段)

・手抓型 2段/3段

・手動回復 右/右左

・圈體材質金屬

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A25SN201B
A25SN210B
A25SN311B
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 功能動作
4天~ 1b2右左
4天~ 1a2
4天~ 2a3右左

Loading...

  1. 1

外形圖

【低価格】セレクタスイッチφ25(つまみ形・2ノッチ):関連画像

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ25
停止、返回 停止 端子形狀 螺絲端子

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767