(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

束線帶固定夾具(板式・黑)

束線帶固定夾具(板式・黑)

附膠帶板式束線帶固定夾具


●利用雙面膠帶、螺釘皆可固定的束線帶固定夾具。
●經濟型板式。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶固定夾具(板式・經濟型・黑):相關圖像
1包100個裝
 
型式固定方式
HC-101SBK-100P附黏著膠帶
HC-102BK-100P
■規格表
型式公差±0.5
LWH
不含黏著膠帶
安裝孔徑
φmm
T重量
(g/個)
HC-101SBK-100P19.519.53.93.2(左右各1個)4.60.9
HC-102BK-100P28.628.65.35.0(中央1個)5.51.9

概要規格

束線帶固定夾具(板式・經濟型・黑):相關圖像
束線帶固定夾具(板式・經濟型・黑):相關圖像束線帶固定夾具(板式・經濟型・黑):相關圖像束線帶固定夾具(板式・經濟型・黑):相關圖像
※上視形狀 左側:HC-101SBK-100P形狀 右側:HC-102BK-100P
規格
材質尼龍66材質,UL94V-2
使用溫度範圍−10℃〜+85℃
顏色
※膠帶部非UL規格材料。
型號
HC-101SBK-100P
HC-102BK-100P
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
板尺寸
(mm)
安裝孔徑 φ
(mm)
4天 19.519.519.53.2
4天 28.628.628.65.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍66材質(UL94V-2) 固定方式 附黏著膠帶(對應螺釘固定)
顏色 備註 使用尼龍66(UL94V-2)材質的部位不包括膠帶部 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) -40~+85

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767