(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JN1連結器 原創手動壓著工具

連結器專用工具

JN1連結器 原創手動壓著工具

MISUMI獨創企劃開發的一體型手動壓著工具,模具部分使用的金屬模具用的高品質材料。JAE公司製造的JN1系列連結器用連接器試作專用。


●JAE公司製造的JN1系列連結器用連接器試作專用手動壓著工具。



・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSHT-N03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 JN1連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型式適用
系列
適用
連接器
連接器
類型
適用電線重量
(g)
AWG導體截面積mm2外皮外徑φmm
MSHT-N03JN1JN1-22-22P-PKG100公端
(插銷)
25~210.16~0.411.5以下600
JN1-22-22S-PKG100母端
(插座)

概要規格

JN1連結器 原創手動壓著工具:相關圖像JN1連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號
MSHT-N03
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 JN1連結器 適用類型 JN1連結器 產品分類 壓著工具

JN1連結器 原創手動壓著工具的型號MSHT-N03頁面。
記載關於型號MSHT-N03之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767