(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電線固定頭(阻燃)

電線固定頭(阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用尼龍66材質的阻燃性電線固定頭

  • 阻燃

●使用尼龍66材質及矽膠的阻燃性電線固定頭。
●使用附屬的鎖緊螺母,即可安裝在未經螺紋加工的面板。
●可對應IP68保護構造。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

線接頭(阻燃):相關圖像
型式No.顏色適用電線徑
(mm)
SWABCD重量
(g)
安裝螺絲安裝孔徑
(mm)
適用板厚
CRMPFM12-3053B
(黑)
φ3~5.31921916.657M12(P=1.5)12.0~12.32.5mm以下
M12-4578φ4.5~7.8
M16-60100φ6~102224.510195.511.5M16(P=1.5)16.0~16.3
M20-70120φ7~122427152014M20(P=1.5)20.0~20.37mm以下
M20-90140φ9~1427301021.2183mm以下
M25-140180φ14~1833362528M25(P=1.5)25.0~25.4
M32-180250φ18~25414611286.345M32(P=1.5)32.0~32.44mm以下

概要規格

線接頭(阻燃):相關圖像
線接頭(阻燃):相關圖像
規格
材質尼龍66材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)UL94V-0
矽膠(墊圈、密封)
保護構造IP68
使用溫度範圍-40〜105℃
顏色
型號
CRMPF-M12-3053-B
CRMPF-M12-4578-B
CRMPF-M16-60100-B
CRMPF-M20-70120-B
CRMPF-M20-90140-B
CRMPF-M25-140180-B
CRMPF-M32-180250-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用電纜外徑 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 安裝孔徑
(mm)
4天~ 10Ф3~5.3mmM12×1.5φ3~5.3M12(P=1.5)12~12.3
4天~ 10Ф4.5~7.8mmM12×1.5φ4.5~7.8M12(P=1.5)12~12.3
4天~ 10Ф6~10mmM16×1.5φ6~10M16(P=1.5)16~16.3
4天~ 10Ф7~12mmM20×1.5φ7~12M20(P=1.5)20~20.3
4天~ 10Ф9~14mmM20×1.5φ9~14M20(P=1.5)20~20.3
4天~ 10Ф14~18mmM25×1.5φ14~18M25(P=1.5)25~25.4
4天~ 10Ф18~25mmM32×1.5φ18~25M32(P=1.5)32~32.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 一體型 螺絲規格 M螺絲 材質 樹脂
顏色 保護功能(耐環境性) 防水性 / 阻燃性 種類 電線固定頭
材質(本體部) 尼龍66材質 使用溫度範圍(℃) -40~105 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767