(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塗裝板分割蓋型 鋼鐵

塗裝板分割蓋型 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可因應各種開孔加工的分割蓋型板。安裝支腳向內時也可使用的塗裝品。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

●安裝支腳向內時也可使用的塗裝品
●為粉末塗裝

・非R系列
・四個角落有塗裝用吊掛孔(4-φ5.2)
 
塗裝板分割蓋型 鋼鐵:相關圖像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

塗裝板分割蓋型 鋼鐵:相關圖像
塗裝板分割蓋型 鋼鐵:相關圖像
■QVNL16
DHW
50~40050~60050~300
■QVNL23
DHW
50~40050~60050~300
塗裝板分割蓋型 鋼鐵:相關圖像
型號
QVNL16-[50-300/1]-[50-600/1]-[50-400/1]-[G,​K]
QVNL23-[50-300/1]-[50-600/1]-[50-400/1]-[G,​K]
QVNLU16-[50-300/1]-[50-600/1]-[50-400/1]
QVNLU23-[50-300/1]-[50-600/1]-[50-400/1]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
特徵 本體板厚
(mm)
塗裝色 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
8天~ 1.6塗裝品1.6乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)50 ~ 40050 ~ 30050 ~ 600
8天~ 2.3塗裝品2.3乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)50 ~ 40050 ~ 30050 ~ 600
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6-50 ~ 40050 ~ 30050 ~ 600
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3-50 ~ 40050 ~ 30050 ~ 600

Loading...

  1. 1

使用範例

 

 

基本資訊

材質 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767