(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尺寸指定型控制箱 省空間對開型

尺寸指定型控制箱 省空間對開型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應門前空間狹窄尺寸!

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝
 
●單門時無作業空間、門無法開啟!我們聽到您的心聲。
●前所未有的特別訂製尺寸,入手很簡單。
板厚1.6或2.3
本體1.6或2.3
中板2.3
材質門、本體、中板SPHC
尺寸範圍單位
W600~7991
H400~10001
D100~4005
單位(mm)
D≦W、D≦H時才能製作

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尺寸指定型控制箱 省空間對開型:相關圖像 
 
系列(本體板厚1.6mm)XASFXPSFXHSFXJSF
DW600~699700~799600~699700~799600~699700~799600~699700~799
H
100~155400~499      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
160~195

400~499

      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
200~245400~499      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
250~400400~1000        
 
系列(本體板厚2.3mm)XATFXPTFXHTFXJTF
DW600~699700~799600~699700~799600~699700~799600~699700~799
H
100~155400~499      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
160~195400~499      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
200~245400~499      
500~599      
600~699      
700~799      
800~899      
900~1000      
250~400400~1000        

概要規格

尺寸指定型控制箱 省空間對開型:相關圖像
尺寸指定型控制箱 省空間對開型:相關圖像
 ※XPSF、XPTF系列無法指定基材處理
型號
XASF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
XATF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
XHSF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
XHSF-NS-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]
XHTF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
XJSF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[250-400/5]-[E,​G,​K]
XJSF-NS-[600-799/1]-[400-1000/1]-[250-400/5]
XJTF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[250-400/5]-[E,​G,​K]
XJTF-NS-[600-799/1]-[400-1000/1]-[250-400/5]
XPSF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
XPTF-[600-799/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
上鎖類型 塗裝 本體板厚
(mm)
特徵 塗裝色
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手粉末塗裝1.6省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手粉末塗裝2.3省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手+螺絲固定粉末塗裝1.6省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手+螺絲固定基材處理1.6省空間雙側開啟-
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手+螺絲固定粉末塗裝2.3省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000250 ~ 400把手粉末塗裝1.6省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000250 ~ 400把手基材處理1.6省空間雙側開啟-
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000250 ~ 400把手粉末塗裝2.3省空間雙側開啟乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000250 ~ 400把手基材處理2.3省空間雙側開啟-
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手粉末塗裝1.6省空間雙側開啟 上面無焊接縫乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10600 ~ 799400 ~ 1000100 ~ 400把手粉末塗裝2.3省空間雙側開啟 上面無焊接縫乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

使用範例

尺寸指定型控制箱 省空間對開型:相關圖像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767