(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

X型基板托架(CS系列)【包裝數為100】

螺絲・調整環

X型基板托架(CS系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・推薦用於基板固定。・可作為基盤的固定或隔離片使用。

  • UL

●壓入基盤即可完成固定。
●可作為基盤的固定或隔離片使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS-1016-100P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

X型基板托架(CS系列):相關圖像
1包100個裝
 
型式A尺寸
(mm)
CS-0305-100P4.8
CS-0406-100P6.4
CS-0610-100P9.3
CS-0813-100P12.7
CS-1016-100P15.9
CS-1422-100P22.2

概要規格

X型基板托架(CS系列):相關圖像
規格
材質尼龍66材質 UL94V-2
顏色
型號
CS-1016-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 基板用・彈片安裝 隔離片形狀 兩側彈片安裝 材質 尼龍
隔離片TOP安裝孔尺寸(mm) 4 代表規格 UL 材質 尼龍66材質 UL94V2
高度(mm) 15.9

X型基板托架(CS系列)的型號CS-1016-100P頁面。
記載關於型號CS-1016-100P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767