(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)【包裝數為50】 (型號表)

【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)
  • 【經濟型】快速接頭 L型六角外螺牙型(舊型號)

標準價格:◆◆715元-1625元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

MISUMI自行研發經濟型快速接頭產品,市場通用規格,顏色為乳白色,外觀精美,品質可靠。
L型接頭方便直角連接、體積小省空間

(i)請注意

  • PACK-MEPL與E-PACK-MPL為同系列商品,除規格尺寸外皆其他商品特性皆相同。
  • E-PACK-MPL預計2023年12月31日廢盤停止販售。替代型號為PACK-MEPL系列,詳細請參考 商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
  材  質 主體:PBT
        螺牙部:黃銅
  表面處理 主體:無
        螺牙部:鍍鎳
規格表
產品圖5
型式適用管外徑D螺牙尺寸
公稱型號
螺牙尺寸REBAC二面寬度HXY

E-PACK-MPL

4M5M518193.516101210
83R3/822241119171614
101R1/82628821171917
122R1/430321024.5172320
4R1/230311424.5212320
※PACK-MEPL與E-PACK-MPL為同系列商品,除規格尺寸外皆其他商品特性皆相同。
產品概述
產品概述
此產品初期出貨時,局部外觀顏色可能會存在與照片不一致的情況,請以實物為準,恕不另行通知

MISUMI自主研發經濟型快速接頭產品,市場通用規格,顏色為乳白色,外觀精美,品質可靠。
壁厚保證、耐壓密封性良好,大部分商品備有庫存、可當天出貨。
 
 
產品圖2
產品圖3
商品特徵
【特長】
・MISUMI品牌自主研發產品,帶MISUMI標識LOGO
・使用優質黃銅、拒絕偷工減料、耐壓密封性好、杜絕漏氣
・密封塗層均勻、氣管插拔輕鬆方便
 
 
產品圖3
產品圖4
商品特徵

商品特徵
注意事項
快速接頭適用環境及緊固扭矩請參考如下表格
 
■接頭使用環境
使用流體壓縮空氣
使用壓力範圍-0.1~0.8MPa
耐壓1.5MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍*-5~60℃
*不得結凍
■接頭緊固扭矩表
螺牙種類螺牙尺寸
(螺牙公稱)
緊固扭矩
(N·m)
公制螺牙M51.4~1.8
錐形螺牙(R)R1/8(1)7~9
R1/4(2)12~14
R3/8(3)22~24
R1/2(4)27~29

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-PACK-MPL4-M5
E-PACK-MPL8-3
E-PACK-MPL10-1
E-PACK-MPL12-2
E-PACK-MPL12-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 接續螺牙No.

包裝數為50

當日可能 4M5

包裝數為50

當日可能 83(R3/8)

包裝數為50

當日可能 101(R1/8)

包裝數為50

當日可能 122(R1/4)

包裝數為50

當日可能 124(R1/2)

Loading...

  1. 1
使用案例
快速接頭適用於工業很多領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手臂周圍設備裡。

使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 標準(NBR) 螺牙安裝 方向 L型 L型 公L型
銷售方式 袋裝銷售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767