(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆502元~2206元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | D2 |
E-PACK-MSSPU6 | - | 6 |
型式 | 適用管外徑D2 | M1 | M2 | L1 | S1 | S2 | |
Type | 適用管外徑D1 | ||||||
E-PACK-MSFPU (SUS304) E-PACK-MSSPU (SUS316) (2~10個入) | 4 | 4 | 14.2 | 14.2 | 29.5 | 10.5 | 10.5 |
6 | 4 | 14.2 | 15.2 | 30.3 | 12.5 | 10.5 | |
6 | 15.2 | 15.2 | 30.9 | 12.5 | 12.5 | ||
8 | 4 | 14.2 | 16.8 | 32.5 | 14.5 | 10.5 | |
6 | 15.2 | 16.8 | 34.2 | 14.5 | 12.5 | ||
8 | 16.8 | 16.8 | 35 | 14.5 | 14.5 | ||
10 | 6 | 15.2 | 18.5 | 35 | 17.5 | 12.5 | |
8 | 16.8 | 18.5 | 37 | 17.5 | 14.5 | ||
10 | 18.5 | 18.5 | 38.7 | 17.5 | 17.5 | ||
12 | 8 | 16.8 | 21 | 39.3 | 20.5 | 14.5 | |
10 | 18.5 | 21 | 41.9 | 20.5 | 17.5 | ||
12 | 21 | 21 | 43.6 | 20.5 | 20.5 | ||
16 | 12 | 21 | 23.4 | 46.2 | 24 | 20.5 | |
16 | 23.4 | 23.4 | 49.6 | 24 | 24 |
全不鏽鋼接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水、藥品 |
密封材質 | 氟橡膠FKM70 |
使用溫度範圍 | -5~200℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 3MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 有 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓 |
序號 | 名稱 | 材質 |
① | 螺牙 | SUS316/304 |
② | O形環 | FKM |
③ | 金屬本體 | SUS316/304 |
④ | 密封圈 | FKM |
⑤ | 墊片 | PTFE |
⑥ | 扣環 | SUS316/304 |
⑦ | 按鈕 | SUS316/304 |
⑧ | 鋼套 | SUS316/304 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接頭種類 | 本體材質 | 套接 同徑 | 套接 異徑 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 4 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 6 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 6 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 8 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 8 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 8 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 10 | 6 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 10 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 10 | 10 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 12 | 8 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 12 | 10 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 12 | 12 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 16 | 12 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 套接直型 | - | 16 | 16 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 4 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 6 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 6 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 8 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 8 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 8 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 10 | 6 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 10 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 10 | 10 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 12 | 8 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 12 | 10 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 12 | 12 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接直柱型] 異徑套接直柱型 | 16 | 12 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | 套接直型 | - | 16 | 16 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 使用流體 | 空氣 | 使用用途 | 標準・迷你 |
---|---|---|---|---|---|
密封材材質 | 氟素橡膠 | 銷售方式 | 袋裝銷售 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策