(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1015元~2403元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-PACK-MSFPCF4-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | R |
E-PACK-MSSPCF6 | - | 1 |
型式 | 連接螺牙公稱R | 螺牙尺寸 | M | L1 | L2 | H | A | S | |
Type | 適用管外徑D | ||||||||
E-PACK-MSFPCF (SUS304) E-PACK-MSSPCF (SUS316) (5~10個入) | 4 | M5 | M5 | 14.2 | 21.4 | 5 | 10 | 11.1 | 10.5 |
1 | Rc1/8 | 14.2 | 23 | 8 | 12 | 13.3 | 10.5 | ||
2 | Rc1/4 | 14.2 | 25.4 | 10 | 17 | 18.8 | 10.5 | ||
6 | M5 | M5 | 15.2 | 21.4 | 5 | 12 | 13.3 | 12.5 | |
1 | Rc1/8 | 15.2 | 24 | 8 | 12 | 13.3 | 12.5 | ||
2 | Rc1/4 | 15.2 | 26 | 10 | 17 | 18.8 | 12.5 | ||
3 | Rc1/8 | 15.2 | 26.9 | 11 | 19 | 21.1 | 12.5 | ||
8 | 1 | Rc1/8 | 16.8 | 25.7 | 8 | 14 | 15.5 | 14.5 | |
2 | Rc1/4 | 16.8 | 25.7 | 10 | 17 | 18.8 | 14.5 | ||
3 | Rc3/8 | 16.8 | 28.7 | 11 | 19 | 21.1 | 14.5 | ||
4 | Rc1/2 | 16.8 | 30.7 | 13 | 24 | 26.6 | 14.5 | ||
10 | 1 | Rc1/8 | 18.5 | 28 | 8 | 17 | 18.8 | 17.5 | |
2 | Rc1/2 | 18.5 | 30 | 10 | 17 | 18.8 | 17.5 | ||
3 | Rc3/8 | 18.5 | 31.6 | 11 | 19 | 21.1 | 17.5 | ||
4 | Rc1/2 | 18.5 | 33 | 13 | 24 | 26.6 | 17.5 | ||
12 | 1 | Rc1/8 | 21 | 30 | 8 | 21 | 23.3 | 20 | |
2 | Rc1/2 | 21 | 33 | 10 | 21 | 23.3 | 20.5 | ||
3 | Rc3/8 | 21 | 33.8 | 11 | 21 | 23.3 | 20.5 | ||
4 | Rc1/2 | 21 | 34.8 | 13 | 24 | 26.6 | 20.5 |
全不鏽鋼接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水、藥品 |
密封材質 | 氟橡膠FKM70 |
使用溫度範圍 | -5~200℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 3MPa |
耐腐蝕 | ◎ |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 有 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓 |
序號 | 名稱 | 材質 |
① | 螺牙 | SUS316/304 |
② | O形環 | FKM |
③ | 金屬本體 | SUS316/304 |
④ | 密封圈 | FKM |
⑤ | 墊片 | PTFE |
⑥ | 扣環 | SUS316/304 |
⑦ | 按鈕 | SUS316/304 |
⑧ | 鋼套 | SUS316/304 |
型號 |
---|
E-PACK-MSFPCF4-1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 4 | 1(G1/8) |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | 氟素橡膠 | 螺牙安裝 方向 | 內螺牙直柱型 |
銷售方式 | 袋裝銷售 |
【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 內螺牙型的型號E-PACK-MSFPCF4-1頁面。
記載關於型號E-PACK-MSFPCF4-1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-PACK-MSFPCF10-4 |
E-PACK-MSFPCF12-1 |
E-PACK-MSFPCF12-2 |
E-PACK-MSFPCF4-2 |
E-PACK-MSFPCF4-M5 |
E-PACK-MSFPCF6-1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 10 | 4(G1/2) | ||
包裝數為5 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 12 | 1(G1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 12 | 2(G1/4) | ||
包裝數為10 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 4 | 2(G1/4) | ||
包裝數為10 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 4 | M5 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [SUS303・SUS304] SUS304 | [SUS303・SUS304] SUS304 | 6 | 1(G1/8) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策