(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 L型【包裝數為5~10】

【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 L型

標準價格:◆◆1297元~2808元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
產品圖1
規格表
型式
E-PACK-MSSPV6

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm空氣軟管的經濟型快速接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式ML1S
Type適用管外徑D
E-PACK-MSFPV
(SUS304)
E-PACK-MSSPV
(SUS316)
(5~10個入)
414.217.210
615.218.312
816.820.614
1018.52417
122127.720
產品概述
MISUMI自主研發經濟型全不鏽鋼快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠
適用於外徑4mm~12mm 空氣軟管的產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,5~10個入
【特長】
・使用優質不鏽鋼,密封材質使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便
 
產品圖1
產品圖2


 
產品圖3
產品圖4
注意事項
快速接頭適用環境請參考以下表格
 
■使用環境規格
 全不鏽鋼接頭
使用流體空氣、蒸汽、水、藥品
密封材質氟橡膠FKM70
使用溫度範圍-5~200℃ 
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓3MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
■構造圖
注意事項
 
序號名稱材質
螺牙SUS316/304
O形環FKM
金屬本體SUS316/304
密封圈FKM
墊片PTFE
扣環SUS316/304
按鈕SUS316/304
鋼套SUS316/304
型號
E-PACK-MSFPV4
E-PACK-MSFPV6
E-PACK-MSFPV8
E-PACK-MSFPV10
E-PACK-MSFPV12
E-PACK-MSSPV4
E-PACK-MSSPV6
E-PACK-MSSPV8
E-PACK-MSSPV10
E-PACK-MSSPV12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
本體材質 適用軟管外徑1

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS3044

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS3046

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS3048

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS30410

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS30412

包裝數為10

4天~ SUS3164

包裝數為10

4天~ SUS3166

包裝數為10

4天~ SUS3168

包裝數為5

4天~ SUS31610

包裝數為5

4天~ SUS31612

Loading...

  1. 1

使用案例
快速接頭適用於許多工業領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手周圍設備裡。

使用範例
使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 氟素橡膠 套接 同徑 套接L型
銷售方式 袋裝銷售

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型快速接頭什麼材質產品,使用環境可以介紹一下嗎?
回答: MiSUMi自主研發的不銹鋼材料鍍鎳產品,使用流體是空氣和水,不易生銹,品質可靠,使用環境問題範圍為(0~120)℃、使用壓力範圍為(-100Kpa~1.5MPA),耐壓力3Mpa,詳情請參考注意事項資訊。
質問: MiSUMi經濟型快速氣管接頭產品是有什麼特點?
回答: MiSUMi經濟型快速氣管接頭是自主研發的一款產品,使用優質不銹鋼和氟橡膠密封材料,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。中國國內專業廠商生產、價格便宜、品質保證、當天出貨。

此分類還有這些商品

技術支援服務