(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆952元~2424元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-PACK-MSFPY8-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | D2 |
E-PACK-MSSPY6 | - | 6 |
型式 | 適用管外徑D2 | M1 | M2 | S1 | S2 | L1 | L2 | L3 | |
Type | 適用管外徑D1 | ||||||||
E-PACK-MSFPY (SUS304) E-PACK-MSSPY (SUS316) (2~5個入) | 4 | 4 | 14.2 | 14.2 | 10 | 10 | 30.9 | 13 | 22.7 |
6 | 4 | 15.2 | 14.2 | 12 | 10 | 31.7 | 13 | 22.7 | |
6 | 15.2 | 15.2 | 12 | 12 | 31.6 | 15 | 26.7 | ||
8 | 4 | 16.8 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 40 | 17.2 | 32.1 | |
6 | 16.8 | 15.2 | 14 | 12 | 32.6 | 15 | 26.7 | ||
8 | 16.8 | 16.8 | 14 | 14 | 35.1 | 17 | 30.7 | ||
10 | 6 | 18.5 | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 42.5 | 20.2 | 38.1 | |
8 | 18.5 | 16.8 | 17 | 14 | 37.8 | 17 | 30.7 | ||
10 | 18.5 | 18.5 | 17 | 17 | 39.9 | 20 | 36.7 | ||
12 | 8 | 21 | 16.8 | 20.8 | 20.8 | 50.1 | 23.3 | 44.1 | |
10 | 21 | 18.5 | 20 | 17 | 42.6 | 20 | 36.7 | ||
12 | 21 | 21 | 20 | 20 | 44.8 | 23 | 42.7 |
全不鏽鋼接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水、藥品 |
密封材質 | 氟橡膠FKM70 |
使用溫度範圍 | -5~200℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 3MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 有 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓 |
序號 | 名稱 | 材質 |
① | 螺牙 | SUS316/304 |
② | O形環 | FKM |
③ | 金屬本體 | SUS316/304 |
④ | 密封圈 | FKM |
⑤ | 墊片 | PTFE |
⑥ | 扣環 | SUS316/304 |
⑦ | 按鈕 | SUS316/304 |
⑧ | 鋼套 | SUS316/304 |
型號 |
---|
E-PACK-MSFPY8-6 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接頭種類 | 本體材質 | 套接 同徑 | 套接 異徑 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 8 | 6 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 使用流體 | 空氣 | 使用用途 | 標準・迷你 |
---|---|---|---|---|---|
密封材材質 | 氟素橡膠 | 銷售方式 | 袋裝銷售 |
【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 Y型的型號E-PACK-MSFPY8-6頁面。
記載關於型號E-PACK-MSFPY8-6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-PACK-MSFPY12-10 |
E-PACK-MSFPY12-12 |
E-PACK-MSFPY12-8 |
E-PACK-MSFPY8-8 |
E-PACK-MSSPY10-10 |
E-PACK-MSSPY10-6 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接頭種類 | 本體材質 | 套接 同徑 | 套接 異徑 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 12 | 10 | ||
包裝數為2 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 12 | 12 | ||
包裝數為2 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 12 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 套接 同徑 | [SUS303・SUS304] SUS304 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 8 | 8 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 套接 同徑 | SUS316 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 10 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | SUS316 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 10 | 6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策