(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1052元~1952元/包◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-PACK-MBPY4-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | - | D2 |
E-PACK-MBPY6 | - | 6 |
型式 | 適用管外徑D2 | B | F | L | C | |
Type | 適用管外徑D1 | |||||
E-PACK-MBPY (5~10個入) | 4 | 4 | 8.8 | 21.2 | 37.7 | 8.8 |
6 | 4 | 11.5 | 21.1 | 43.3 | 8.8 | |
6 | 11.5 | 23.9 | 48.9 | 11.5 | ||
8 | 4 | 13.8 | 30.5 | 44.7 | 8.8 | |
6 | 13.8 | 31 | 45.8 | 11.5 | ||
8 | 13.8 | 33.3 | 50.2 | 13.8 | ||
10 | 6 | 15.8 | 32.7 | 49.7 | 11.5 | |
8 | 15.8 | 33.3 | 52.1 | 13.8 | ||
10 | 15.8 | 35.3 | 54.1 | 15.8 | ||
12 | 8 | 18.5 | 33.3 | 55.3 | 13.8 | |
10 | 18.5 | 35.3 | 57..3 | 15.8 | ||
12 | 18.5 | 38 | 60.5 | 18.5 |
全黃銅接頭 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水 |
密封材質 | 氟橡膠FKM |
使用溫度範圍 | -5~150℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 2.5MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 無 |
搭配空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 |
標號 | 名稱 | 材質 |
① | 本體 | 黃銅/鍍鎳 |
② | 帽蓋 | 黃銅/鍍鎳 |
③ | 空氣軟管 | PU或者尼龍 |
④ | 爪簧 | 不鏽鋼 |
⑤ | 密封件 | FKM70(氟橡膠) |
型號 |
---|
E-PACK-MBPY4-4 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接頭種類 | 套接 同徑 | 套接 異徑 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 4 | 4 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 使用流體 | 空氣 | 本體材質 | 黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | 氟素橡膠 | 銷售方式 | 袋裝銷售 |
【經濟型】全黃銅快速接頭 Y型的型號E-PACK-MBPY4-4頁面。
記載關於型號E-PACK-MBPY4-4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-PACK-MBPY12-10 |
E-PACK-MBPY12-12 |
E-PACK-MBPY12-8 |
E-PACK-MBPY6-4 |
E-PACK-MBPY6-6 |
E-PACK-MBPY8-4 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接頭種類 | 套接 同徑 | 套接 異徑 | 適用軟管外徑1 | 適用軟管外徑2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 12 | 10 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 套接 同徑 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 12 | 12 | ||
包裝數為5 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 12 | 8 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 6 | 4 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 套接 同徑 | [Y型接頭] 套接Y型 | - | 6 | 6 | ||
包裝數為10 | 4天~ | [套接 異徑] 套接 異徑 | - | [異徑套接Y型] 異徑套接Y型 | 8 | 4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策