(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】全黃銅快速接頭 L型【包裝數為10~20】

【經濟型】全黃銅快速接頭 L型

標準價格:◆◆1190元~1923元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
產品圖1
規格表
型式
E-PACK-MBPV6

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm空氣軟管的經濟型快速接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式BDFL
Type規格
E-PACK-MBPV
(10~20個入)
48.84.322.824.8
611.56.329.830.4
813.88.332.534.1
1015.810.335.436
1218.512.34039.3
產品概述
MISUMI自主研發經濟型全黃銅快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠
適用於外徑4mm~12mm 空氣軟管的產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,5~20個入
【特長】
・使用優質黃銅,密封材質使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便
 
產品圖1
產品圖2
 
產品圖3
產品圖4
注意事項
快速接頭適用環境請參考以下表格
 
■使用環境參考規格
 全黃銅接頭
使用流體空氣、蒸汽、水
密封材質氟橡膠FKM
使用溫度範圍-5~150℃
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓2.5MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
■構造圖
注意事項
 
序號名稱材質
本體黃銅/鍍鎳
帽蓋黃銅/鍍鎳
空氣軟管PU或者尼龍
爪簧不鏽鋼
密封件FKM70(氟橡膠)
型號
E-PACK-MBPV4
E-PACK-MBPV6
E-PACK-MBPV8
E-PACK-MBPV10
E-PACK-MBPV12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1

包裝數為20

4天~ 4

包裝數為20

4天~ 6

包裝數為20

4天~ 8

包裝數為10

4天~ 10

包裝數為10

4天~ 12

Loading...

  1. 1

使用案例
快速接頭適用於多種工業領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手周圍設備裡。

使用範例
使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 標準・迷你 密封材材質 氟素橡膠
套接 同徑 套接L型 銷售方式 袋裝銷售

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型快速接頭什麼材質產品,使用環境可以介紹一下嗎?
回答: MiSUMi自主研發的黃銅材料鍍鎳產品,使用流體是空氣和水,不易生銹,品質可靠,使用環境問題範圍為(0~120)℃、使用壓力範圍為(-100Kpa~1.5MPA),耐壓力3Mpa,詳情請參考注意事項資訊。
質問: MiSUMi經濟型快速氣管接頭產品是有什麼特點?
回答: MiSUMi經濟型快速氣管接頭是自主研發的一款產品,使用優質黃銅和氟橡膠密封材料,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。中國國內專業廠商生產、價格便宜、品質保證、當天出貨。

此分類還有這些商品

技術支援服務