(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆150元-158元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・MiSUMi自主研發經濟型真空發生器,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
・嚴格管控原材料和製程,保證產品真空度和耐久性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-VMU7-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 排氣類型 | 配管尺寸D | 最大真空度 (-KPa) | 吸入流量 (-KPa) | 空氣消耗流量 (ℓ/min) | |
Type | No. | |||||
E-VMU | 5 | B(集中排氣) D(大氣排氣) | 6 | 90 | 7 | 11 |
7 | 93 | 12 | 22 | |||
10 | 28 | 45 |
使用流體 | 已過濾的壓縮空氣 |
使用壓力(MPa) | 0.15-0.7 |
額定供給壓力(MPa) | 0.5 |
使用溫度(℃) | 0-60 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-VMU7-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極限真空度 (kPa) | 消耗流量 (l/min) | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 排氣方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | -93 | 22 | 12 | 0.7mm | 集中排氣 |
Loading...
型式 | 管形 | 真空孔連接口形狀 | 快速接頭 | 真空孔快速接頭尺寸 D | 6 |
---|---|---|---|---|---|
空氣供給氣孔連接口形狀 | Rc1/8 | 用途 | 單體 | 性能 | 高真空度型 / 中流量型 |
使用壓力範圍(MPa) | 0.15::0.7 | 使用溫度範圍(℃) | 0::60 | 本體材質 | 工程塑膠(POM) |
【經濟型】 真空發生器 MV系列 直接安裝直柱型的型號E-VMU7-B頁面。
記載關於型號E-VMU7-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-VMU10-B |
E-VMU10-D |
E-VMU5-B |
E-VMU5-D |
E-VMU7-D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極限真空度 (kPa) | 消耗流量 (l/min) | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 排氣方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | -93 | 45 | 28 | 1.0mm | 集中排氣 | ||
4天~ | -93 | 45 | 28 | 1.0mm | 大氣排放 | ||
4天~ | -90 | 11 | 7 | 0.5mm | 集中排氣 | ||
4天~ | -90 | 11 | 7 | 0.5mm | 大氣排放 | ||
4天~ | -93 | 22 | 12 | 0.7mm | 大氣排放 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策