(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 薄物型

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 薄物型

標準價格:◆◆58元-490元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。

(i)請注意

  • 經濟型商品,訂購吸盤單品時,請訂購8個以上;
    訂購吸盤套裝時,請訂購4個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖


 
規格表
■吸盤單品
型式吸盤尺寸
Type材質吸盤直徑B1d1d2
E-VPTS (NBR合成橡膠)
TSS (矽膠)
85.578
105.810
156.57.515
207.320
■吸盤套裝
型式dL1
Type固定架類型吸盤材質吸盤直徑
E-MVPK(固定式 頂端快速型)
T(彈簧式 頂端快速型)
L(彈簧式 橫向快速型)
S(彈簧式 頂端螺牙型)
S (NBR合成橡膠)
SS (矽膠)
885.5
10105.8
15156.5
20207.3
 

固定式 頂端快速型 
吸盤直徑K形狀
BL2二面寬度H1二面寬度H2
830.38810
1030.68.3
1531.39
2032.19.8

彈簧式 頂端快速型 
吸盤直徑T形狀
BL2二面寬度H1二面寬度H2彈簧最大荷重(N)
843.216.51081.0~1.9
1043.516.8
1543.517.5
204518.3

彈簧式 橫向快速型
吸盤直徑L形狀
BL2二面寬度H1二面寬度H2彈簧最大荷重(N)
839.523.51081.0~1.9
1039.823.8
1540.524.5
2041.325.3

彈簧式 頂端螺牙型
吸盤直徑S形狀
BL2二面寬度H1彈簧最大荷重(N)
830.521122.3~3.9
1030.821.3
1531.522
2032.322.8

 
產品特徵

【特長】
・MiSUMi品牌自主研發產品,品質可靠放心、外觀精美
・吸盤使用優質橡膠原材料,透過嚴格的硫化技術控制和二次硫化技術,保證吸盤的耐久性和氣密性。
・產品有多種固定架可以選擇。若不適合使用固定架的情況,可選擇附安裝配件,直接安裝在獨自設計的治具上。
・有多種吸盤材質,可對應不同條件使用。
・吸盤使用軟質材質,工作中不易刮傷商品。
・吸盤變形後可貼附於工件表面,不會對產品有過多的擠壓力,適用於易破損,易變形的工件。
經濟型真空吸盤概述
經濟型真空吸盤特點
注意事項

■吸盤材質規格
吸盤材質NBR合成橡膠氟化矽膠
高溫使用溫度極限110℃180℃
低溫使用溫度極限-30℃-50℃
耐候性
耐臭氧性
耐酸性
耐鹼性
耐油性(汽油·輕油)
(苯·甲苯)
表面電阻率
 
吸盤建議安裝方法

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MVPKS8
E-MVPKS10
E-MVPKS15
E-MVPKS20
E-MVPKSS8
E-MVPKSS10
E-MVPKSS15
E-MVPKSS20
E-MVPLS8
E-MVPLS10
E-MVPLS15
E-MVPLS20
E-MVPLSS8
E-MVPLSS10
E-MVPLSS15
E-MVPLSS20
E-MVPSS8
E-MVPSS10
E-MVPSS15
E-MVPSS20
E-MVPSSS8
E-MVPSSS10
E-MVPSSS15
E-MVPSSS20
E-MVPTS8
E-MVPTS10
E-MVPTS15
E-MVPTS20
E-MVPTSS8
E-MVPTSS10
E-MVPTSS15
E-MVPTSS20
E-VPTS8
E-VPTS10
E-VPTS15
E-VPTS20
E-VPTSS8
E-VPTSS10
E-VPTSS15
E-VPTSS20
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 連接螺紋種類 本體種類 連接器種類 真空引出口 外徑 (d)
(φ)
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭8
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭20
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭8
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭10
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭15
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭20
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭8
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭20
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭8
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭10
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭15
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭20
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)8
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)20
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)8
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)10
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)15
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)20
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭8
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭20
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭8
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭10
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭15
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭20
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤單品--8
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤單品--10
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤單品--15
4天~ [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠-吸盤單品--20
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤單品--8
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤單品--10
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤單品--15
4天~ FVMQ (Fluoro-silicone) 氟化矽橡膠-吸盤單品--20

Loading...

  1. 1

使用案例
使用範例

使用範例

基本資訊

吸盤形狀 薄物用 環境 標準

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型薄型吸盤適合什麼樣的狀況使用?
回答: MiSUMi經濟型薄型吸盤壁薄,易變形,易貼合工件。適合薄型,剛性弱的工件。
質問: MiSUMi經濟型吸盤產品是什麼材質?
回答: MiSUMi經濟型吸盤材質有多種可選,丁晴橡膠、導電性矽橡膠、氟橡膠等,根據實際使用條件選擇合適的材料。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767