(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆81元-650元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型式 | 吸盤尺寸 | ||||
Type | 材質 | 安裝配件 | 吸盤直徑 | d1 | d2 |
E-VP | ET (NBR合成橡膠) ES (矽膠) | 無指定(直接安裝) A(附安裝零件) | 4-10 | 8 | 10 |
4-20 | 15 | 20 | |||
4-30 | 15 | 30 | |||
5-10 | 8 | 10 | |||
5-20 | 15 | 20 | |||
5-30 | 15 | 30 | |||
6-10 | 8 | 10 | |||
6-20 | 15 | 20 | |||
6-30 | 15 | 30 | |||
8-20 | 15 | 20 | |||
8-30 | 15 | 30 |
型式 | X | Y | |||
Type | 固定架類型 | 吸盤材質 | 吸盤直徑 | ||
E-MVE | K(固定式 頂端快速型) T(彈簧式 頂端快速型) L(彈簧式 橫向快速型) S(彈簧式 頂端螺牙型) | N(NBR合成橡膠) S (矽膠) | 4-10 | 4 | 10 |
4-20 | 20 | ||||
4-30 | 30 | ||||
5-10 | 5 | 10 | |||
5-20 | 20 | ||||
5-30 | 30 | ||||
6-10 | 6 | 10 | |||
6-20 | 20 | ||||
6-30 | 30 | ||||
8-20 | 8 | 20 | |||
8-30 | 30 |
固定架類型 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | 彈簧最大荷重(N) |
固定式 頂端快速型(K) | 17 | 14 | - |
彈簧式 頂端快速型(T) | 17 | 12 | 7.0~12.6 |
彈簧式 橫向快速型(L) | 17 | 12 | 7.0~12.6 |
彈簧式 頂端螺牙型(S) | 17 | 12 | 7.0~15.0 |
Type | NBR合成橡膠 | 矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -50℃ | |
耐候性 | △ | ○ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | |
表面電阻率 | - | - |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 5-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 5-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 5-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 5-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 5-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 6-10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 6-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 6-30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 8-20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 8-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-20 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 4-30 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 5-10 | ||
4天~ | [矽膠] 矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | M(外螺紋) | 5-20 |
Loading...
吸盤形狀 | 長圓形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策