(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】區域感應器 薄型

【經濟型】區域感應器 薄型

標準價格:◆◆1,170元-4,175元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型區域感應器系列反應時間皆≤5ms,靈敏度佳。
本商品未取得相關安全認證。請勿作為安全裝置,使用在職業安全衛生法第7條所稱之中央主管機關指定之機械、設備或器具中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

規格表
種類薄型標準型
TypeE-ARST10E-ARST20E-ARS10
(手指型)
E-ARS20
(手掌型)
E-ARS40
(手臂型)
光間距(mm)1020102040
光軸數4、6、8、10......284、6、8、10......50
檢測距離0~3m
反應時間≤5ms
電源電壓DC24V ±10%,功率3~5W
電流200mA
輸出NPN 輸出型/PNP輸出型
電路保護逆接保護/輸出短路保護
抗光干擾10000Lux
材質鋁合金
電纜0.2mm2 PVC 長 2.5m0.2mm2 PVC 長2.5m 航插
產品特點

性能優異,功能齊全
1、反應速度≤5ms
2、防塵防濺
3、超載和短路保護
4、自我檢測
5、上電延時功能
宣傳頁

注意事項 

1、本商品未取得相關安全認證。請勿作為安全裝置,使用在職業安全衛生法第7條所稱之中央主管機關指定之機械、設備或器具中。
2、產品無法在水下使用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-ARST10-4-N
E-ARST10-4-P
E-ARST10-6-N
E-ARST10-6-P
E-ARST10-8-N
E-ARST10-8-P
E-ARST10-10-N
E-ARST10-10-P
E-ARST10-12-N
E-ARST10-12-P
E-ARST10-14-N
E-ARST10-14-P
E-ARST10-16-N
E-ARST10-16-P
E-ARST10-18-N
E-ARST10-18-P
E-ARST10-20-N
E-ARST10-20-P
E-ARST10-22-N
E-ARST10-22-P
E-ARST10-24-N
E-ARST10-24-P
E-ARST10-26-N
E-ARST10-26-P
E-ARST10-28-N
E-ARST10-28-P
E-ARST20-4-N
E-ARST20-4-P
E-ARST20-6-N
E-ARST20-6-P
E-ARST20-8-N
E-ARST20-8-P
E-ARST20-10-N
E-ARST20-10-P
E-ARST20-12-N
E-ARST20-12-P
E-ARST20-14-N
E-ARST20-14-P
E-ARST20-16-N
E-ARST20-16-P
E-ARST20-18-N
E-ARST20-18-P
E-ARST20-20-N
E-ARST20-20-P
E-ARST20-22-N
E-ARST20-22-P
E-ARST20-24-N
E-ARST20-24-P
E-ARST20-26-N
E-ARST20-26-P
E-ARST20-28-N
E-ARST20-28-P
型號數量折扣標準
出貨日
輸出模式 光間距
(mm)
檢測高度
(mm)
總高度
(mm)
光軸數
9天~ NPN10mm301064
9天~ PNP10mm301064
9天~ NPN10mm501066
9天~ PNP10mm501066
4天~ NPN10mm701068
9天~ PNP10mm701068
9天~ NPN10mm9012610
9天~ PNP10mm9012610
4天~ NPN10mm11014612
9天~ PNP10mm11014612
9天~ NPN10mm13016614
9天~ PNP10mm13016614
4天~ NPN10mm15018616
9天~ PNP10mm15018616
9天~ NPN10mm17020618
9天~ PNP10mm17020618
4天~ NPN10mm19022620
9天~ PNP10mm19022620
9天~ NPN10mm21024622
9天~ PNP10mm21024622
4天~ NPN10mm23026624
9天~ PNP10mm23026624
9天~ NPN10mm25028626
9天~ PNP10mm25028626
4天~ NPN10mm27030628
9天~ PNP10mm27030628
9天~ NPN20mm601064
9天~ PNP20mm601064
9天~ NPN20mm1001466
9天~ PNP20mm1001466
4天~ NPN20mm1401868
9天~ PNP20mm1401868
9天~ NPN20mm18022610
9天~ PNP20mm18022610
4天~ NPN20mm22026612
9天~ PNP20mm22026612
9天~ NPN20mm26030614
9天~ PNP20mm26030614
4天~ NPN20mm30034616
9天~ PNP20mm30034616
9天~ NPN20mm34038618
9天~ PNP20mm34038618
4天~ NPN20mm38042620
9天~ PNP20mm38042620
9天~ NPN20mm42046622
9天~ PNP20mm42046622
4天~ NPN20mm46050624
9天~ PNP20mm46050624
9天~ NPN20mm50054626
9天~ PNP20mm50054626
4天~ NPN20mm54058628
9天~ PNP20mm54058628

Loading...

  1. 1

使用案例
防護用
使用案例
防護用
使用案例
落料檢測用
使用案例

基本資訊

型式 區域感應器 檢測的種類 對射型 檢測距離(mm) 0-3M
回應速度 ≤5ms

常見問題 ( FAQ )

質問: 產品的反應速度多少?
回答: 產品反應速度≤5ms
質問: 產品有四級安全功能嗎?
回答: 產品無四級安全功能,無法使用在保護人身安全的場合。

此分類還有這些商品

技術支援服務