(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】定位顯示器用夾板 軸承型

【經濟型】定位顯示器用夾板 軸承型

標準價格:◆◆567元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
擰動把手鎖緊可防止螺桿轉動,起到定位的作用,也可防止螺桿無需運動時的誤操作可直接安裝小型定位顯示器

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
本體固定握柄
 材質 表面處理 材質 表面處理
鋁合金黑色陽極處理鋁壓鑄件烤漆
規格表
TypedLD1重量(g)
C-DPNKB82322130
102426133
1228132
產品概述
注意:請避免在未插入螺桿軸的狀態下使用(空鎖)。可能會導致變形而產生無法使用的狀況。

本商品與經濟型30度梯形螺桿配套使用,適用於手動場合
擰動把手鎖緊可防止螺桿轉動,起到定位的作用,也可防止螺桿無需運動時的誤操作
可直接安裝小型定位顯示器
商品特徵:
只需根據軸徑選出型號,3D可下載,刻有MiSUMi LOGO品質有保證。
 
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-DPNKB8
C-DPNKB10
C-DPNKB12
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑d
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例

使用案例

基本資訊

材質 鋁合金 表面處理 黑色陽極處理

常見問題 ( FAQ )

質問: 梯形螺桿和滾珠螺桿有什麼不同?
回答: 滾珠螺桿是滾動摩擦,梯形螺桿是滑動摩擦。
質問: 可以與其他的梯形螺桿配套使用嗎?
回答: 滾珠螺桿沒有自鎖性,而梯形螺桿有一定的自鎖性。

此分類還有這些商品

技術支援服務