(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆91元-226元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型流量手動閥產品,市場通用規格,顏色為灰黃色,外觀精美,品質可靠。
適用於外徑4mm~12mm的軟管,流量調速穩定性好,全品項備庫、最快當天出貨
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 公稱 R | 三口閥·二口閥 選擇 | R | A | φP | φd | E | F | L | H | M | SW | X | Y | 質量(g) | |
Type | 適用氣管外徑 φD | |||||||||||||||
MEHVFS E-MHVFS(※) (快速接頭側IN) MEHVSF E-MHVSF(※) (螺牙側IN) | 4 | M5 | 3 (三口閥-黃色旋鈕) 2 (二口閥-灰色旋鈕) | M5 | 8 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 60 | 41 | 18 | 10 | 12.5 | 14 | 38 |
6 | 1 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 58.5 | 41 | 18 | 14 | 12.5 | 14 | 34 | ||
2 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 62 | 41 | 18 | 14 | 12.5 | 14 | 40 | |||
3 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 62.5 | 41 | 18 | 17 | 12.5 | 14 | 53 | |||
8 | 1 | R1/8 | 7.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 59 | 41 | 18 | 14 | 14 | 16 | 35 | ||
2 | R1/4 | 9.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 61.5 | 41 | 18 | 14 | 14 | 16 | 41 | |||
3 | R3/8 | 10.5 | 15 | 4.2 | 16.5 | 24 | 63 | 41 | 18 | 21 | 14 | 16 | 54 | |||
10 | 2 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 71.5 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 62 | ||
3 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 78 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 71 | |||
4 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 80 | 45 | 22 | 21 | 17 | 19.5 | 93 | |||
12 | 2 | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 72 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 66 | ||
3 | R3/8 | 10.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 73 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 74 | |||
4 | R1/2 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 76 | 45 | 22 | 21 | 20.5 | 23 | 96 |
使用流體 | 空氣 |
最高使用壓力 | 1.0MPa |
使用真空壓力 | -100kPa |
使用溫度範圍* | 0~60℃ |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軟管外徑 D(或是D1) | 管連接口徑(IN・OUT) | 二口閥 三口閥 | 流動方向 | 旋鈕顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [φ4] φ4 | M5 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ4] φ4 | M5 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ4] φ4 | M5 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ4] φ4 | M5 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/8] 1/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/8] 1/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/8] 1/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/8] 1/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/2] 1/2 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/2] 1/2 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/2] 1/2 | 2(2口閥) | 快速接頭側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/2] 1/2 | 3(3口閥) | 快速接頭側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/8] 1/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/8] 1/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ6] φ6 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/8] 1/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/8] 1/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ8] φ8 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/2] 1/2 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ10] φ10 | [1/2] 1/2 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/4] 1/4 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/4] 1/4 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [3/8] 3/8 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [3/8] 3/8 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/2] 1/2 | 2(2口閥) | 螺牙側IN | 灰色旋鈕(二口閥) | ||
當日可能 | [φ12] φ12 | [1/2] 1/2 | 3(3口閥) | 螺牙側IN | 黃色旋鈕(三口閥) |
Loading...
本體形狀 | 快速接頭型 | 氣孔數 | 2孔 | 切換操作 | 旋鈕 |
---|---|---|---|---|---|
配管口的種類 | R,快速配管 | 配管的種類和方向 | 側面直接式 | 安裝方式 | 側面 |
保持操作狀態 | 保持 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策