(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【經濟型】分度定位柱 標準型 細螺紋 (型號表)

經濟型分度定位柱

【經濟型】分度定位柱 標準型 細螺紋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆135元-319元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-SXPAN8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖

尺寸圖
*注:螺紋尾部有退刀槽。

· 材質表
螺紋類型Type旋鈕本體彈簧(鎖緊螺帽)
球面型錐形 材質 材質 表面處理 材質 硬度 表面處理 材質 材質 表面處理
細螺紋回復型C-PXANC-PXATA6061
(黑色陽極氧化處理)
1215染黑處理45#45~55HRC染黑處理SUS304--
卡鎖型C-PXYANC-PXYAT
回復型C-PXKNC-PXKT35#染黑處理
卡鎖型C-PXYKNC-PXYKT
回復型C-SXPANC-SXPATSUS303-SUS420F40~50HRC鍍鎳--
卡鎖型C-SXYANC-SXYAT
回復型C-SXPKNC-SXPKTSUS304-
卡鎖型C-SCYKNC-SXYKT
規格表
型式螺距
(細螺紋)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SR荷重(N)
TypeMmin.max.
 60.75129.252.53615413.53.21.58101.32.17.3
回復型811511.544401651441.5101322.511.3
球面型錐形8L6422.511.3
C-PXANC-PXAT1011813.85545175155212172.53.913.5
C-PXKNC-PXKT10L8483.913.5
C-SXPANC-SXPAT121.52116.26654.52061762.5141936.418
C-SXPKNC-SXPKT12L1058.56.418
 161.52621.9786826823831924411.323
16L127311.323
kgf=N×0.101972
 
型式螺距
(細螺紋)
DD1SBLL1L2L3L4L5SW1SW2SR荷重(N)
TypeMmin.max.
 60.75129.252.54215413.53.21.58101.32.17.3
卡鎖型811511.544461651441.5101322.511.3
球面型錐形8L6482.511.3
C-PXYANC-PXYAT1011813.85550175155212172.53.913.5
C-PXYKNC-PXYKT10L8533.913.5
C-SXYANC-SXYAT121.52116.26660.52061762.5141936.418
C-SXYKNC-SXYKT12L1064.56.418
 161.52621.97875.526823831924411.323
16L1280.511.323
kgf=N×0.101972
商品特徵
♢經濟型分度定位柱大幅降低成本,比現有MISUMI同類商品最大86%OFF。
♢此系列為標準型分度定位柱,細螺紋型,銷子前端有球面和錐頭兩種形狀可選,根據安裝情況可任意選擇是否帶鎖緊螺帽。
♢操作方法一般分為回復型和卡鎖型兩種。

使用方法
回復型與卡鎖型的操作方法
•回復型
1前端通常處於突出狀態。
2拉出旋鈕時前端縮回。
3如果釋放旋鈕,前端則會通過內置彈簧力的作用而恢復突出狀態。
回復型的操作方法
•卡鎖型
1前端通常處於突出狀態。
2拉出旋鈕時前端縮回。
3如果在保持拉出的狀態下旋轉90°,則可鎖定前端縮回的狀態。
4解除鎖定狀態時,只需在保持拉出的狀態下旋轉90°即可。
5如果釋放旋鈕,前端則會通過內置彈簧力的作用而恢復突出狀態。
回復型的操作方法


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SXPAN8
型號數量折扣標準
出貨日
固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
前端形狀 附件
當日可能 [回復] 回復型不銹鋼不銹鋼84鍍鎳440球面型

Loading...

  1. 1
實際商品作動示意圖

使用案例
使用案例-1 使用案例-1
分割盤用刻度尺 可動治具定位用

基本資訊

型式 標準型 安裝方式 栓入式 全長 標準
旋鈕 全不鏽鋼 非對應

【經濟型】分度定位柱 標準型 細螺紋的型號C-SXPAN8頁面。
記載關於型號C-SXPAN8之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問為什麼用分度定位柱定位時有還是有晃動,是產品不良嗎?
回答: 您好,首先產品本身有一定的公差範圍,自身有一定容許的晃動量。如果超出標注公差,才可能是產品不良。其次 分度定位柱配合的定位孔、螺紋安裝孔都有一定的加工誤差,請務必在設計時注意。如需精度更高的產品,請郵件詳詢msm_techsupport@misumi-tw.com.tw
質問: 請問為什麼分度定位柱內部的杆折斷了/彎斷了?
回答: 您好, 分度定位柱/分度銷產品的主要受力點是銷頭部分,中間內部的連接杆和尾部旋鈕都只能受軸向力,不能受過大的徑向力,請參考產品信息的注意事項。拔出過程中請務必沿軸向運動。
質問: max、min負載是什麼含義?
回答: 您好,是指產品內彈簧的負載,負載min表示初始負載值,max表示最大壓入限度時的負載值。

本商品分類

型號
C-PXAN12L
C-PXAN16
C-PXAN16L
C-SXPAN8L
C-SXPAT10
C-SXPAT10L
型號數量折扣標準
出貨日
固鎖裝置 本體材質 銷材質 螺牙徑M
(mm)
行程 (S)
(mm)
本體表面處理 銷表面處理 前端部外徑 B
(φ)
長度 L
(mm)
前端形狀 附件
當日可能 [回復] 回復型-S45C1210染黑處理染黑處理658.5球面型
當日可能 [回復] 回復型-S45C167染黑處理染黑處理868球面型
當日可能 [回復] 回復型-S45C1612染黑處理染黑處理873球面型
當日可能 [回復] 回復型不銹鋼不銹鋼86鍍鎳442球面型
當日可能 [回復] 回復型不銹鋼不銹鋼105鍍鎳545錐度
當日可能 [回復] 回復型不銹鋼不銹鋼108鍍鎳548錐度

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767