(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆447元-987元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型油壓緩衝器 兩段型 行程末端1~2mm左右設有較強的緩衝區,防止直接觸底損壞商品
商品結構緊實,滿足安裝要求,不可拆卸,安全性高。
<特點>
1. 機構簡單,安裝容易。
2. 小型化設計,空間適應性強。
3. 平穩柔和的吸收能量。
4. 供應商庫存豐富交貨快。
5. 壽命長,參考可使用80萬次。
6. M08~M14的產品配有2枚防鬆墊圈,安裝孔不攻絲也可以有效防止鬆動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
撞擊速度 | 最大衝擊速度 | 使用環境溫度 | 更換參考次数 |
兩段型 | ~5.0m/s | -5~70℃ | 80萬次 |
分類 | 安裝螺牙規格 | 材質 | 表面處理 |
本體 | M8~M12 | 12L14 | 染黑處理 |
M14~M17 | STKM11A | ||
緩衝頭 | M8 | 尼龍 | |
M10~M17 | 優力膠 |
型式 | 有無緩衝頭 | 有無定位停止螺帽 | 安裝螺牙規格 M×P | 行程 S | 最大吸收能量(E) | 最大等效質量 (me') (kg) | 最大衝擊速度 (M/S) | 全長(L) | L1 | L2 | T | t | d | d1 | 二面寬度 B | 防鬆墊圈 | |||
Type | No. | 每次 (J) | 每分鐘 (J) | 有緩衝頭 | 無緩衝頭 | ||||||||||||||
C-AC | 0806S | 無指定 (有緩衝頭) N (無緩衝頭) | 無指定 (無螺帽) SC (有螺帽) | M8 × 1.0 | 6 | 3 | 116 | 6 | 2.5 | 52 | 46 | 34.5 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | 2.9 | 11 | 有 |
1007S | M10 × 1.0 | 7 | 6 | 206 | 12 | 3.5 | 63 | 54.5 | 42.5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 12.9 | |||||
1210S | M12 × 1.0 | 10 | 12 | 341 | 25 | 5 | 71.5 | 62.5 | 46.5 | 6 | 9 | 10.5 | 3 | 14 | |||||
1412S | M14 × 1.5 | 12 | 20 | 550 | 40 | 91.5 | 79.5 | 62.5 | 5 | 5 | 12 | 11.8 | 4 | 19 | |||||
2015S | M20 × 1.5 | 15 | 59 | 635 | 120 | 103.8 | 88 | 66 | 7 | 8 | 15.8 | 18 | 6 | 26 | 無 | ||||
2525S | M25 × 1.5 | 25 | 105 | 950 | 220 | 141.5 | 123 | 90 | 8 | 10 | 18.5 | 22 | 8 | 32 | |||||
2725S | M27 × 1.5 | 147 | 1200 | 270 |
雙面齒碟形墊片 | ||||
型號 | D | d | t | H |
M08 | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.3 |
M10 | 16.0 | 10.4 | 1.0 | 1.6 |
M12 | 18.0 | 13.0 | 1.2 | 1.7 |
M14 | 21.2 | 14.6 | 1.5 | 2.0 |
定位停止螺帽 | |||||||
安裝螺牙規格 MxP | 行程S (mm) | H (mm) | L (mm) | 可搭配經濟型緩衝器類型 | |||
固定型 | 調整型 | 重型 | 兩段型 | ||||
M8 × 1.0 | 11 | 12.6 | 14 | 〇 | ― | ― | 〇 |
M10 × 1.0 | 12.7 | 14.5 | 16 | 〇 | ― | ― | 〇 |
M12 × 1.0 | 14 | 16 | 20 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M14 × 1.5 | 19 | 21.6 | 27 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M16 × 1.5 | ― | 〇 | ― | ― | |||
M20 × 1.5 | 26 | 29.7 | 35 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M25 × 1.5 | 32 | 36.7 | 45 | 〇 | 〇* | ― | 〇 |
65 | ― | 〇* | ― | ― | |||
M27 × 1.5 | 45 | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
M36 × 1.5 | 46 | 53 | 80 | 〇 | 〇 | ― | ― |
M42 × 1.5 | 50 | 57.7 | 100 | ― | ― | 〇 | ― |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-AC2725S-N |
C-AC2725S-N-SC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 安裝螺牙尺寸 | 緩衝護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25 | M27 | 147 | [鋼] STKM11A | 5 | 123 | 270 | 1200 | 27 | 無 | ||
4天~ | 25 | M27 | 147 | [鋼] STKM11A | 5 | 123 | 270 | 1200 | 27 | 無 |
Loading...
螺牙外徑(mm) | M4ⅹ0.5 | M6ⅹ0.75 | M8ⅹ1.0 | M10ⅹ1.0 | M12ⅹ1.0 | M14ⅹ1.5 | M20ⅹ1.5 | M25ⅹ1.5 | M36ⅹ1.5 | M42ⅹ1.5 |
螺母鎖付扭矩(N.m) | 0.35 | 0.85 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 98 | 392 |
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 固定型 | 油孔形式 | 多孔油孔構造 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -5::70 | 定位停止螺帽 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策