(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】油壓緩衝器 固定型 (型號表)

經濟型油壓緩衝器

【經濟型】油壓緩衝器 固定型

標準價格:◆◆287元-1914元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型油壓緩衝器 固定型 結構簡單,普遍被使用在機構上做吸收衝擊能量。產品特點為不可調,通過改變內部溢流孔徑大小、溢流孔數量及位置來獲得不同緩衝特性。
根據衝擊速度不同可分為高速(H)、中速(M)、低速(L),三種。按排油面積變化方式可分為單孔溢流式及多孔溢流式兩種。

<特點>
1. 機構簡單,安裝容易。
2. 小型化設計,空間適應性強。
3. 平穩柔和的吸收能量。
4. 供應商庫存豐富交貨快。
5. 壽命長,參考可使用80萬次。
6. M08~M14的產品配有2枚防鬆墊圈,安裝孔不攻絲也可以有效防止鬆動。

(i)請注意

  • 販售初期護蓋顏色為白色,後續將切換為黃色。護蓋顏色可能與商品照片不同,以實物為準,恕不另行通知。
  • 緩衝護蓋與螺帽為特規品無單售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-AC0806H-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

M4~M14尺寸緩衝器均配有2枚防鬆墊片。
   詳細形式尺寸請見下方規格表。

■使用條件
衝擊速度最大衝擊速度使用環境溫度更換參考次数
低速用L~1.0m / s-5~70℃80萬次
中速用M~2.0m / s
高速用H~3.5m / s
材質表
分類安裝螺牙規格 材質 表面處理
本體M4~M1212L14染黑處理
M14~M36STKM11A
緩衝頭M4~M10尼龍
M12~M17優力膠
規格表
■緩衝器本體規格表
型式有無緩衝頭有無定位停止螺帽有無安裝法蘭安裝螺牙規格
MxP
行程
S
最大吸收能量 (E')最大等效質量
(me')
(kg)
 最大衝擊速度
M/S
LL1L2Ttdd1二面寬度
B
防鬆墊圈
TypeNo.衝擊速度每次
(J)
每分鐘
(J)
有緩衝頭無緩衝頭
C-AC0404L無指定
(有緩衝頭)

N
(無緩衝頭)
無指定
(無螺帽)
無指定
(無安裝法蘭)
M4 × 0.541.2722.50.532.628.620.643431.27
M1.21
H0.32
0604LM6 × 0.751.810840.533.629.621.14.53.34.61.88
M1.81
H0.42
0805LM8×0.7551.2722.50.537.13222545.1611
M1.21
H0.32
0806L無指定
(無螺帽)

SC
(有螺帽)
M8 × 1.062.51206.50.5504432666.62.9
M2.51
H0.62
1005LM10 × 1.05318070.838.732.721.78.6312.9
M31.5
H13
1008L8424090.8575137
M41.5
H23
1210LM12 × 1.0105300300.869.260449.210.314
M101.5
H53
1412LM14 × 1.512156001000.8100.288.270.251212419
M501.5
H83
1416L16206601500.812311189
M701.5
H103
2020LM20 × 1.520408007001145.8130104815.818626
M2002
H303.5
2030L30509007001155.8140
M2002
H303.5
2050L5060110012001232.8217161
M4002
H603.5
2525LM25 × 1.52580100010001154.513610651018.522832
M6002.5
H2004
2550L50135150016801239220.510070.5
M9002.5
H2004.0
2580L80150200012001335.5317137
M6002.5
H1504
3660L無指定
(有緩衝頭)
無指定
(無安裝法蘭)

F
(有安裝法蘭)
M36 × 1.560250208024001247134111525351046
M15002.5
H4004

■防鬆墊片規格表
雙面齒碟形墊片
型號DdtH
M047.04.30.61.0
M0610.06.40.71.2
M0813.08.50.81.3
M1016.010.41.01.6
M1218.013.01.21.7
M1421.214.61.52.0

■定位停止螺帽規格表
定位停止螺帽
安裝螺牙規格
MxP
行程S
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
可搭配經濟型緩衝器類型
固定型調整型重型兩段型
M8 × 1.01112.614
M10 × 1.012.714.516
M12 × 1.0141620
M14 × 1.51921.627
M16 × 1.5
M20 × 1.52629.735
M25 × 1.53236.745〇*
65〇*
M27 × 1.545
M36 × 1.5465380
M42 × 1.55057.7100
「―」表無可搭配的油壓緩衝器。
標註*之定位停止螺帽L尺寸,依行程S而異:S=40,L=65;S=25、50、80,L=65。
須配合油壓緩衝器本體同時訂購,無單獨販售。使用方式請見下方商品概要說明。

■安裝法蘭規格表
安裝法蘭
安裝螺牙規格M1
Φ
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
可搭配經濟型緩衝器類型
固定型調整型
M36 × 1.54―Φ8.560414545162
M42 × 1.54―Φ8.5
UNF2 1/2―124―Φ10.589705555
「―」表無可搭配的油壓緩衝器。
須配合油壓緩衝器本體同時訂購,無單獨販售。使用方式請見下方商品概要說明。
商品概要說明

緩衝器結構

定位停止螺帽使用說明

配合有撞擊頭或無撞擊頭緩衝器使用,可設定緩衝器行程,提高緩衝器使用壽命。

安裝法蘭使用說明

配合大尺寸的油壓緩衝器使用,無需在工件上攻牙,直接使用法欄固定,安裝簡便。
產品特點
品質保證 解決市場常見問題
 

品質保證 解決市場常見問題市場流通品※使用壽命比較 與 壽命測試結果
 
產品特點
1. 機構簡單,安裝容易。
2. 小型化設計,空間適應性強。
3. 平穩柔和的吸收能量。
4. 庫存豐富交貨快。
5. 壽命長,參考可使用80萬次。
6. 安裝螺牙規格M14(含)以下產品配有2枚防鬆墊圈,安裝孔不攻牙也可以有效防止鬆動。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-AC0806H-N
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
緩衝護蓋 備註 定位停止螺帽 安裝法蘭
當日可能 6M82.5[鋼] 12L142440.6120H(高速)

Loading...

  1. 1
經濟型油壓緩衝器類型
  
 
產品優點
1. 提高生產效率:由於油壓緩衝器能使衝擊物平穩停止,因此設備可以再高頻高速下作業,提高生產效率。
2. 延長機械壽命:緩衝器能將衝擊產生的能量吸收,大大減少物體對機器造成的衝擊和震動,避免機器因衝擊振動而損壞。
3. 提高產品質量:緩衝器消除了衝擊物造成的震動噪音和破壞衝擊,機器設備平穩運行,產品質量得到提高。
4. 大幅減小噪音,提供安靜的工作環境。
5. 提高機械運轉的安全性。
注意事項
1. 安裝時不可超過規定鎖付扭矩值,詳細見下表:
螺牙外徑(mm)M4ⅹ0.5M6ⅹ0.75M8ⅹ1.0M10ⅹ1.0M12ⅹ1.0M14ⅹ1.5M20ⅹ1.5M25ⅹ1.5M36ⅹ1.5M42ⅹ1.5
螺母鎖付扭矩(N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392
2. 注意檢查頭部卡簧是否脫落。
 ● 超負荷使用時,會造成緩衝器內管的內壓異常升高,導致頭部卡簧脫落,內部零件可能會彈出導致受傷。
 ● 帶有頭部卡簧結構的緩衝器工作時,臉部等部位請不要靠近。
3. 請注意緩衝器受撞擊護蓋破損飛濺。
 ● 超負荷使用會造成護蓋破損飛濺,導致受傷。
 ● 建議設置防濺射蓋板。
4. 請注意偏心負載和偏心角度
 ● 偏心負載超過±2.5度時,會造成活塞桿彎曲,復位不良,及內部偏心摩擦,從而導致性能下降甚至產品破損。
 ● 請對準緩衝器活塞桿中心線進行衝擊。(偏心角度大於±2.5度時,請配合使用偏角度吸收器(可偏心範圍:±10度以内)
5. 使用溫度範圍
 ● 請在規定的溫度範圍內使用緩衝器。
 ● 在規定使用範圍外使用,會降低密封圈及蓄壓海棉壽命,導致緩衝器破損。
6. 使用環境要求
 ● 請不要在真空環境的中、高壓下使用。
 ● 保持軸心清潔,避免切削粉末,切削液,水等附著在軸心上,否則會造成密封破損、漏油、緩衝動作不良; 緩衝器破損等。
 ※如果需要在切削液環境下使用,請選擇耐切削液緩衝器系列產品。
7. 緩衝器內部的緩衝液會對環境造成污染,不可隨意處理,請遵循污染物處理方法進行處理
8. 為了防止緩衝器增加側向負荷,緩衝器的安裝位置支點的距離應等於或大於緩衝器行程的6倍
  並且,側面負載與緩衝器中心線成5°夾角時,吸收能量為最大。
三住經濟型油壓緩衝器 固定型
 

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定型 油孔形式 單孔油孔構造
使用環境 標準 使用溫度範圍(℃) -5::70

【經濟型】油壓緩衝器 固定型的型號C-AC0806H-N頁面。
記載關於型號C-AC0806H-N之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問型號C-AC0806H配合的螺牙是怎樣的?
回答: 緩衝器型號C-AC0806H,螺紋為M8,行程為6mm的產品,其中螺紋牙型為M8X1.0,請注意產品為細牙螺紋。
質問: 請問型號C-AC0806L為帶蓋產品,蓋子是螺紋連接的嗎?
回答: 緩衝器型號C-AC0806L,蓋子為壓入型,而非螺紋連接,不能自行拆卸。

本商品分類

型號
C-AC0404L-N
C-AC0404M
C-AC0404M-N
C-AC0806H-N-SC
C-AC0806H-SC
C-AC0806L
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲No. (M) 最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
毎分鐘吸収能量量
(J/min)
緩衝護蓋 備註 定位停止螺帽 安裝法蘭
當日可能 4M41.2[鋼] 12L140.528.62.572L(低速)
當日可能 4M41.2[鋼] 12L14132.61.272M(中速)
當日可能 4M41.2[鋼] 12L14128.61.272M(中速)
4天~ 6M82.5[鋼] 12L142440.6120H(高速)
4天~ 6M82.5[鋼] 12L142500.6120H(高速)
當日可能 6M82.5[鋼] 12L140.5506.5120L(低速)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767