(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】探針 C-NP45 安裝間距1.7mm【包裝數為50】 (型號表)

經濟型探針

【經濟型】探針 C-NP45 安裝間距1.7mm

標準價格:◆◆571元-636元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-NP45S3-G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。




尺寸圖
外形尺寸圖(單位:mm)
全行程 5.0
尺寸圖

全行程3.0
■探針前端形狀圖樣選擇範例(經濟型系列)
探針選型範例1
■探針座末端形狀圖樣選擇範例(經濟型系列)
探針選型範例2
零件 材質 表面處理
探針頭 鈹銅鎳底鍍金處理
探針筒身磷青銅鎳底鍍金處理
彈簧不鏽鋼 
規格表
規格表
型式-前端(末端)形狀-導線顏色-引線長度
C‐NP88-C    

■探針
型式安裝間距
(min)
全行程彈簧壓力容許電流電阻值更換
參考次數
初期2/3行程
C‐NP45S3SF1.7mm3.0mm25gf50gf3A60mΩ10萬次
C‐NP45S330gf100gf
C‐NP45SF1.7mm5.0mm10gf50gf3A60mΩ10萬次
C‐NP4530gf100gf
C‐NP45HD40gf150gf
商品特徵
種類典型用途
●探針 可廣泛用於印刷電路板、封裝電路板、半導體、線路測試、線束測試等。
依據用途的不同準備了ICT及PCB二個種類。
ICT適合用於檢查行程較多,裝設有各種積體電路的基板。
PCB由於比ICT用探針便宜,適用於檢測印刷電路板。
●旋轉型探針 由於柱塞隨著行程的變化而旋轉,會破壞焊劑和氧化保護膜。
主要應用在印刷電路板的斷短路檢測方面。
●整體型探針 從前端到末端為單支銷所構成的一體成型探針。
可穩定通電不受行程量影響。
●雙頭探針 無需探針座,可在更為狹窄的安裝節距內進行安裝。
使用方法
●探針(探針座)的選型
請根據檢查物件工件的安裝節距(間距)選擇產品。
同時,請一起選擇與探針相對應的探針座。
*探針不同于直接安裝於樹脂板上的探針座,可方便的拆卸,節省更換探針的時間。
●關於探針(探針座)的使用方法
①在樹脂板(膠木板等)上開孔後插入探針座。(參閱圖1)
*開孔尺寸請參考各頁上所記載的壓入用安裝孔尺寸。(參閱圖2)
*此時,如果樹脂板與探針座之間有間隙,請用粘結劑固定後再使用。
②安裝後,接線到探針座。
*焊線時,請注意不要讓焊劑流入探針座裡。否則可能會導致探針不能動作。
*根據環境的不同,沒有焊接或接線空間時,請在壓入前進行接線。
③將探針插入探針座。(參閱圖1)
*此時,如果用力壓下前端(柱塞)部,則可能導致損壞或功能降低。請注意。
*請按照規定行程(全行程的2/3)使用。
探針選型使用方法


注意事項
■使用注意事項
■一般環境條件

·使用環境溫度為10~40℃、濕度為30%以下
·周圍環境: 需為無粉塵、腐蝕性氣體、油分等使碳針不受污染的環境。
■行程條件
·請只施加軸向負載,不能施加橫向負載。
·超出規定行程(全行程的2/3)會顯著縮短探針的壽命。
·如果以60次/min(等速)以上的速度移動,可能會縮短探針的壽命。
■電流的施加條件
·請在規定的行程內、與物件觸頭接觸且處於靜止的狀態下通入電流。
·如果在按照規定行程動作的過程中、規定的行程以外或不與物件觸頭接觸(開路)的狀態下通入電流,可能會顯著縮短探針的壽命。
·探針因老化等原因,有時可能不能滿足產品目錄所刊載的容許電流。在設計時,請保證實際使用時具備足夠的多餘量。
■電壓的施加條件
·請在規定的行程內、與物件觸頭接觸且處於靜止的狀態下施加電壓。
·請勿在不與物件觸頭接觸(開路)的狀態下施加電壓。否則,在開始接觸時會造成放電,導致探針損壞。
·向探針施加高電壓時,請嚴格遵守電流和電壓的施加條件,並注意避免放電現象以及放電時所產生的瞬間巨大電流。
■容許最大電流
·產品目錄所刊載的容許電流為上述條件(一般環境、行程、電流和電壓的施加)下,1分鐘內連續流過電流的最大值。
■接觸電阻
·產品目錄中刊載的電阻值是指,在上述條件(一般環境、行程、電流和電壓的施加)下,給探針通入10mA的電流,使其與純銀端子接觸而測得的代表值。
·如果通入電流過大,可能會因觸頭部或探針內部老化而導致電阻值升高。
·按規定行程反復動作多次後,可能會因觸頭部或探針內部老化而導致電阻值升高。
■更換參考次數
·產品目錄中刊載的更換參考次數是指,在上述條件(一般環境、行程、電流和電壓的施加)下,電流為10mA時,可正常使用探針的參考次數。
·因使用環境及條件的不同而導致電阻值升高或彈簧壓力下降等時,探針可能會在未滿參考次數之前便需更換。請結合實際使用情況及時更換。
■彈簧壓力
·如果探針溫度超出80℃,將會導致彈簧壓力下降。
·如果加大電流值,可能會因探針發熱而導致彈簧壓力下降。
■壓入用安裝孔尺寸(參考)
·僅為參考值,會因樹脂板的材質及板厚而異。設計時請參考探針套壓入部的尺寸。

相關產品


3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-NP45S3-G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭外徑
(φ)
探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭長度
(mm)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
探頭頭部形狀

包裝數為50

4天~ 3 ~ 4.53.050.1~1001.33.1~5110.1~1520.1~30712.530100G型

Loading...

  1. 1

使用案例
沖壓機(自動或手動)導通檢查用的電路板
探針使用範例

基本資訊

型式 探針 最小安裝間距(mm) 1.7 探針頭材質 BeCu
探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 磷青銅 特性 標準
容許電流(A) 3 電阻值(mΩ) 60

【經濟型】探針 C-NP45 安裝間距1.7mm的型號C-NP45S3-G頁面。
記載關於型號C-NP45S3-G之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 1、探針的使用環境條件是什麼?
回答: 環境溫度為10~40度,濕度為30%以下,周圍無粉塵、腐蝕性氣體、油份..等,使探針不受污染的環境。
質問: 2、探針選用的最小安裝間距,是指兩個相鄰探針的中心距離嗎?
回答: 是的。若小於最小安裝間距,則會使相鄰探針的安裝相互干涉,可能會導致測定不良。
因此請務必大於最小安裝間距,並且在容許電流的條件下進行安裝使用。
質問: 3、更換探針的參考次數(使用次數)?
回答: MiSUMi探針=30萬次;經濟型探針=10萬次。
更換次數需依實際使用狀況和環境而定,故探針的壽命可能會在未滿參考次數之前便需更換。
質問: 4、如果選擇的是無導線型的產品,該如何使用?
回答: 需要自行銲接導線後才能使用。
質問: 5、探針的使用電壓是多少?
回答: 推薦在中低電壓下使用。請根據整個電路裡其他用電器的串並聯情況,使探針產品在容許最大電流條件下使用。

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

本商品分類

型號
C-NP45-B
C-NP45-C
C-NP45-D
C-NP45S3-H
C-NP45S3-J
C-NP45S3-N
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全行程(範圍)
(mm)
全行程
(mm)
2/3行程彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭外徑
(φ)
探針頭長度 L1(範圍)
(mm)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
初期彈簧壓力(範圍)
(gf)
探針頭長度
(mm)
外筒・探針套長度
(mm)
初期彈簧壓力
(gf)
2/3行程彈簧壓力
(gf)
探頭頭部形狀

包裝數為50

4天~ 5~6.55.050.1~1001.35.1~81.0220.1~2520.1~30724.630100B型

包裝數為50

4天~ 5~6.55.050.1~1000.755.1~81.0220.1~2520.1~30724.630100C型

包裝數為50

4天~ 5~6.55.050.1~1001.35.1~81.0220.1~2520.1~30724.630100D型

包裝數為50

4天~ 3 ~ 4.53.050.1~1000.753.1~5110.1~1520.1~304.512.530100H型

包裝數為50

4天~ 3 ~ 4.53.050.1~1000.753.1~5110.1~1520.1~304.512.530100J型

包裝數為50

4天~ 3 ~ 4.53.050.1~1000.753.1~5110.1~1520.1~304.512.530100N型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767