(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆22元-39元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-VUM6-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 外徑 D1 | 線徑 d | F max. | N{kgf} max. | 參考 | 最小訂購量 | ||||
![]() ![]() ![]() | 間距 | 貼緊長度 | 總圈數 | |||||||
C-VUL 5 - | 15 | 6.2 | 0.6 | 6 | 5.88 | {0.60} | 2.5 | 4.8 | 7 | 10個起 |
20 | 8 | 7.84 | {0.80} | 3.3 | ||||||
C-VUL 6 - | 15 | 7.4 | 0.7 | 6 | 5.88 | {0.60} | 2.1 | 6.3 | 8 | |
20 | 8 | 7.84 | {0.80} | 2.9 | ||||||
25 | 7.6 | 0.8 | 10 | 9.80 | {1.00} | 2.3 | 10.4 | 12 | ||
30 | 12 | 11.76 | {1.20} | 2.7 | ||||||
35 | 14 | 13.72 | {1.40} | 3.2 | ||||||
C-VUL 8 - | 20 | 9.8 | 0.9 | 8 | 7.84 | {0.80} | 2.4 | 9.5 | 9.5 | |
25 | 10 | 9.80 | {1.00} | 2.9 | ||||||
35 | 10.0 | 1.0 | 14 | 13.72 | {1.40} | 2.9 | 14.0 | 13 | ||
C-VUL 10 - | 20 | 12.0 | 1.0 | 8 | 7.84 | {0.80} | 3.1 | 8.5 | 7.5 | |
25 | 10 | 9.80 | {1.00} | 3.8 | ||||||
30 | 12.2 | 1.1 | 12 | 11.76 | {1.20} | 3.2 | 12.7 | 10.5 | ||
35 | 14 | 13.72 | {1.40} | 3.7 | ||||||
C-VUL 12 - | 25 | 14.4 | 1.2 | 10 | 9.80 | {1.00} | 2.9 | 12.6 | 9.5 | |
35 | 14 | 13.72 | {1.40} | 4.1 |
型式 | 外徑 D1 | 線徑 d | F max. | N{kgf} max. | 參考 | 最小訂購量 | ||||
![]() ![]() ![]() | 間距 | 貼緊長度 | 總圈數 | |||||||
C-VUM 5 - | 15 | 6.6 | 0.8 | 5.3 | 15.39 | {1.57} | 2.3 | 6.8 | 7.5 | 10個起 |
20 | 6.8 | 0.9 | 7.0 | 20.58 | {2.10} | 1.8 | 11.7 | 12 | ||
40 | 7.0 | 1.0 | 14.0 | 41.16 | {4.20} | 3.2 | 14.5 | 13.5 | ||
C-VUM 6 - | 15 | 7.8 | 0.9 | 5.3 | 15.39 | {1.57} | 2.3 | 7.7 | 7.5 | |
20 | 7.0 | 20.58 | {2.10} | 3.0 | ||||||
25 | 8.0 | 1.0 | 8.8 | 25.68 | {2.62} | 2.8 | 11 | 10 | ||
30 | 10.5 | 30.87 | {3.15} | 3.3 | ||||||
C-VUM 8 - | 20 | 10.2 | 1.1 | 7.0 | 20.58 | {2.10} | 3.3 | 8.8 | 7 | |
25 | 8.8 | 25.68 | {2.62} | 4.2 | ||||||
C-VUM 10 - | 20 | 12.4 | 1.2 | 7.0 | 20.58 | {2.10} | 4.0 | 8.4 | 6 | |
25 | 12.6 | 1.3 | 8.8 | 25.68 | {2.62} | 4.2 | 10.4 | 7 | ||
30 | 10.5 | 30.87 | {3.15} | 5.0 | ||||||
C-VUM 16 - | 35 | 19.6 | 1.8 | 12.3 | 35.97 | {3.67} | 5.8 | 14.4 | 7 |
![]() ※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品 | ![]() 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-VUM6-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 16.01~30.00 | 20.58 | 13 | 20 | 7.8 | 6 | 2.94 | 0.9 | 7.7 | 7.5 | 7 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB | 端面狀態 | 有研磨 |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 重荷重型的型號C-VUM6-20頁面。
記載關於型號C-VUM6-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-VUL10-35 |
C-VUL12-25 |
C-VUL12-35 |
C-VUM6-25 |
C-VUM6-30 |
C-VUM8-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 8.51~16.00 | 13.72 | 21 | 35 | 12.2 | 10 | 0.98 | 1.1 | 12.7 | 10.5 | 14 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 9.8 | 15 | 25 | 14.4 | 12 | 0.98 | 1.2 | 12.6 | 9.5 | 10 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 13.72 | 21 | 35 | 14.4 | 12 | 0.98 | 1.2 | 12.6 | 9.5 | 14 | ||
當日可能 | 16.01~30.00 | 25.68 | 16.25 | 25 | 8 | 6 | 2.94 | 1 | 11 | 10 | 8.75 | ||
當日可能 | 30.01~50.00 | 30.87 | 19.5 | 30 | 8 | 6 | 2.94 | 1 | 11 | 10 | 10.5 | ||
當日可能 | 16.01~30.00 | 20.58 | 13 | 20 | 10.2 | 8 | 2.94 | 1.1 | 8.8 | 7 | 7 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策