(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高精度圓盤聯軸器 高扭矩・夾鉗型 (型號表)

高精度圓盤聯軸器 高扭矩・夾鉗型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓盤
類型
標準孔附鍵槽孔材質表面處理
d1(單側)d2(單側)d1・d2(兩側)本體圓盤內六角孔螺栓本體內六角孔螺栓
CPKWCPKWLKCPKWRKCPKWK鋁合金不鏽鋼SCM435耐酸鋁
處理
染黑
處理
CPKNCPKNLKCPKNRKCPKNWK

規格表

型式軸孔徑d1軸孔徑d2
CPKW22.256
CPKWLK22.256
型式d1、d2選擇(但d1≦d2)d3LFA連接螺栓(NT)¥基準單價
TypeD尺寸鎖緊扭矩
(N・m)
CPKWCPKWLK
CPKWRK
CPKWWK
雙圓盤型
CPKW
CPKWLK
CPKWRK
CPKWK
16344.55                         6.321.27.82.55M20.5   
19344.556                        8.523.38.72.96M2.61
22.2344.5566.357899.525                   9252.87   
26.6 44.5566.357899.52510                  12.232.510.63.48.8M31.7   
31.8   566.357899.52510111212.71415             14.433.511.63.711.4   
35   566.357899.52510111212.7141515.87516           16.234.612.74.412.3M43.5   
39   566.357899.52510111212.7141515.87516           1739.513.74.313.8   
42.5    66.357899.52510111212.7141515.87516171819        1846.215.5   
47       899.52510111212.7141515.8751617181920       20.450165.217   
54          10111212.7141515.8751617181920222425    2552.6196.320.5M58   
64            1212.7141515.87516171819202224252628303225.874.4267.522.9M613
鍵槽孔規格商品d1,d2皆無法指定φ6以下。
型式d1、d2選擇(但d1≦d2)LFA連接螺栓(NT)¥基準單價
TypeD尺寸鎖緊扭矩
(N・m)
CPKNCPKNLK
CPKNRK
CPKNWK
單圓盤型
CPKN
CPKNLK
CPKNRK
CPKNWK
16344.55                 17.47.82.55M20.5   
19344.556                19.38.72.96M2.61
22.2344.5566.357899.525           19.78.72.87   
26.6 44.5566.357899.52510          24.110.63.48.8M31.7   
31.8   566.357899.52510111212.71415     26.411.63.711.4   
35   566.357899.52510111212.7141515.87516   2812.74.412.3M43.5   
39   566.357899.52510111212.7141515.87516   31.313.74.313.8   
42.5    66.357899.52510111212.7141515.8751617181931.415.5   
鍵槽孔規格商品d1,d2皆無法指定φ6以下。
■雙圓盤型
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
容許
軸向位移
(mm)
重量
(g)
TypeD
CPKW
CPKWLK
CPKWRK
CPKWK
160.51.00.05200140003.3×10-7±0.29
191.83007.4×10-714
22.22.21.50.12400100001.3×10-618
26.630.156003.4×10-6±0.334
31.86130090008.8×10-6±0.452
3580.16150085001.2×10-567
39100.18180080002.1×10-595
42.51420003.3×10-5±0.5120
47240.2400075005.5×10-5160
544470001.1×10-4250
64620.31100065004.8×10-4455

■單圓盤型
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
容許
軸向位移
(mm)
重量
(g)
TypeD
CPKN
CPKNLK
CPKNRK
CPKNWK
16110.02270140002.6×10-8±0.17
191.86004.0×10-78
22.22.2100001.0×10-615
26.639002.4×10-6±0.1525
31.86170090005.8×10-6±0.240
358200085001.0×10-557
3910230080001.6×10-5±0.2570
42.51428003.4×10-595

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CPKN19-4.5-4.5
CPKNWK19-4.5-4.5
型號數量折扣標準
出貨日
容許錯位 容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.004.54.51919.310001~780001.8140000.02~0.20.021±0.14.0X10-7
7天~ 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移1.01~3.004.54.51919.310001~780001.8140000.02~0.20.021±0.14.0X10-7

Loading...

  1. 1

規格・概要

 

基本資訊

系列 圓盤形 用途 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 特長 高扭轉剛性 / 高扭矩型 / 高定位精密度型 / 高耐久性 / 零背隙
本體材質 鋁合金 圓盤材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767