(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高精度圓盤聯軸器 高扭矩・固定螺絲型 (型號表)

標準聯軸器

高精度圓盤聯軸器 高扭矩・固定螺絲型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CPKNS19-5-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓盤
類型
標準孔附鍵槽孔材質表面處理
d1(單側)d2(單側)d1・d2(兩側)本體圓盤內六角孔螺栓本體內六角孔螺栓
CPKWSCPKWSLKCPKWSRKCPKWSWK鋁合金不鏽鋼SCM435耐酸鋁
處理
染黑
處理
CPKNSCPKNSLKCPKNSRKCPKNSWK

規格表

型式軸孔徑d1軸孔徑d2
CPKWS22.256
CPKWSLK22.256
型式d1、d2選擇(但d1≦d2)d3LF連接螺栓(NT)¥基準單價
TypeD尺寸鎖緊扭矩
(N・m)
CPKWSCPKWSLK
CPKWSRK
CPKWSWK
雙圓盤型
CPKWS
CPKWSLK
CPKWSRK
CPKWSWK
16344.55            6.315.85.12.5M2.51   
19344.556           8.518.16.13M31.8   
22.2344.5566.357899.525      920.16.32.2
26.6 44.5566.357899.52510     12.2267.43.6M43   
31.8   566.357899.52510111212.7141514.424.77.26   
鍵槽孔規格商品d1,d2皆無法指定φ6以下。
型式d1、d2選擇(但d1≦d2)LF連接螺栓(NT)¥基準單價
TypeD尺寸鎖緊扭矩
(N・m)
CPKNSCPKNSLK
CPKNSRK
CPKNSWK
單圓盤型
CPKNS
CPKNSLK
CPKNSRK
CPKNSWK
16344.55            125.12.5M2.50.5   
19344.556           14.056.13M30.7   
22.2344.5566.357899.525      14.86.23
26.6 44.5566.357899.52510     17.67.43.6M41.7   
31.8   566.357899.52510111212.7141517.67.23.6   
鍵槽孔規格商品d1,d2皆無法指定φ6以下。
■雙圓盤型
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
容許
軸向位移
(mm)
重量
(g)
TypeD
CPKWS
CPKWSLK
CPKWSRK
CPKSWK
16110.05200160002.2×10-7±0.26
191.83005.3×10-710
22.22.21.50.12400120001.0×10-616
26.630.156002.3×10-6±0.328
31.861300100004.3×10-630

■單圓盤型
型式容許扭矩
(N・m)
容許
偏角
(°)
容許
偏心
(mm)
扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
最高轉速
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
容許
軸向位移
(mm)
重量
(g)
TypeD
CPKNS
CPKNSLK
CPKNSRK
CPKNSWK
16110.02270160001.8×10-7±0.15
191.86003.0×10-76
22.22.2120006.9×10-710
26.639002.0×10-6±0.1520
31.861700100004.4×10-6±0.230
型號
CPKNS19-5-6
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 1.01~3.00561914.0510001~780001.8160000.021±0.13.0X10-7

Loading...

  1. 1

規格・概要

 

基本資訊

系列 圓盤形 容許錯位 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達
特長 高扭轉剛性 / 高扭矩型 / 高定位精密度型 / 高耐久性 / 零背隙 本體材質 鋁合金 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 圓盤材質 不鏽鋼

高精度圓盤聯軸器 高扭矩・固定螺絲型的型號CPKNS19-5-6頁面。
記載關於型號CPKNS19-5-6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CPKNS16-3-5
CPKNS16-4-4
CPKNS16-4-4.5
CPKNS19-6-6
CPKNS22.2-3-3
CPKNS22.2-3-4
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑 1 d1(或是d)
(φ)
軸孔徑 2 d2(或是d)
(φ)
外徑 D
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
7天~ 0.05~1.0035161210001~780001160000.0210.11.8×10-7
7天~ 0.05~1.0044161210001~780001160000.0210.11.8×10-7
7天~ 0.05~1.0044.5161210001~780001160000.0210.11.8×10-7
7天~ 1.01~3.00661914.0510001~780001.8160000.021±0.13.0X10-7
7天~ 1.01~3.003322.214.810001~780002.2120000.021±0.16.9X10-7
7天~ 1.01~3.003422.214.810001~780002.2120000.021±0.16.9X10-7

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767