(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆26元-65元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-UBB8-25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | d | 貼緊 長度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UBB 4- | 10 | 0.65 | 7.0 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | 25 |
15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | ||
C-UBB 5- | 5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | |
10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | {1.3 } | ||
15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | {1.9 } | ||
C-UBB 6- | 10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | |
15 | 1.0 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | ||
20 | 1.1 | 14.6 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | ||
C-UBB 8- | 10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | {2.5 } | |
15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | ||
20 | 1.3 | 14.0 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | ||
25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | ||
C-UBB 10- | 15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |
20 | 1.5 | 13.9 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | ||
25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | {6.3 } | ||
C-UBB 12- | 15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | {3.8 } | |
20 | 1.6 | 12.4 | 5.0 | 49.0 | {5.0 } | ||
30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | {7.5 } | ||
C-UBB 13- | 15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | {7.5 } | |
40 | 2.3 | 28.2 | 10.0 | 196.0 | {20.0} | ||
C-UBB 16- | 30 | 2.4 | 21.0 | 7.5 | 147.0 | {15.0} | |
C-UBB 20- | 25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184.0 | {18.8} |
![]() 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
![]() | ![]() |
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 輕荷重用 彈簧常數0.5~3.9N/mm | 【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 重荷重用 彈簧常數2.0~14.7N/mm |
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 輕荷重用 | 推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 重荷重用 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-UBB8-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 50.01~73.00 | 61.3 | 18.75 | 25 | 8 | 5.4 | 9.8 | 1.3 | 14.5 | 10.2 | 6.25 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB | 端面狀態 | 有研磨 |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極重荷重型的型號C-UBB8-25頁面。
記載關於型號C-UBB8-25之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UBB10-15 |
C-UBB10-20 |
C-UBB10-25 |
C-UBB12-15 |
C-UBB12-20 |
C-UBB12-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 30.01~50.00 | 36.8 | 11.25 | 15 | 10 | 7.2 | 9.8 | 1.4 | 10.2 | 6.3 | 3.75 | ||
當日可能 | 30.01~50.00 | 49 | 15 | 20 | 10 | 7 | 9.8 | 1.5 | 13.9 | 8.3 | 5 | ||
當日可能 | 50.01~73.00 | 61.3 | 18.75 | 25 | 10 | 7 | 9.8 | 1.5 | 16.1 | 9.7 | 6.25 | ||
當日可能 | 30.01~50.00 | 36.8 | 11.25 | 15 | 12 | 9 | 9.8 | 1.5 | 9.4 | 5.3 | 3.75 | ||
當日可能 | 30.01~50.00 | 49 | 15 | 20 | 12 | 8.8 | 9.8 | 1.6 | 12.4 | 6.8 | 5 | ||
當日可能 | 73.01~107.00 | 73.5 | 22.5 | 30 | 12 | 8.4 | 9.8 | 1.8 | 20.3 | 10.3 | 7.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策