(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極重荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極重荷重型

標準價格:◆◆26元-65元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-UBB5-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
外徑Dφ10以下 自由長度L50以下±1mm
 φ12以上  60以上±2mm
材質表
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ Fmax. (容許壓縮量)=L×25%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊
長度
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
Type D-L
C-UBB 4-100.657.02.512.3{1.3 }25
 150.710.33.7518.4{1.9 }
C-UBB 5-50.62.91.256.1{0.63}
 100.756.92.512.3{1.3 }
 150.89.83.7518.4{1.9 }
C-UBB 6-100.96.82.524.5{2.5 }
 151.010.53.7536.8{3.8 }
 201.114.65.049.0{5.0 }
C-UBB 8-101.16.92.524.5{2.5 }
 151.29.93.7536.8{3.8 }
 201.314.05.049.0{5.0 }
 251.314.56.2561.3{6.3 }
C-UBB 10-151.410.23.7536.8{3.8 }
 201.513.95.049.0{5.0 }
 251.516.16.2561.3{6.3 }
C-UBB 12-151.59.43.7536.8{3.8 }
 201.612.45.049.0{5.0 }
 301.820.37.573.5{7.5 }
C-UBB 13-151.89.53.7573.5{7.5 }
 402.328.210.0196.0{20.0}
C-UBB 16-302.421.07.5147.0{15.0}
C-UBB 20-252.916.76.25184.0{18.8}
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型,
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
● 如果希望使用較多次數時,建議在容許壓縮量Fmax.的70%以內使用。
 內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 不鏽鋼製使用溫度:-10〜100℃
 *超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減
 *需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時.建議選擇不鏽鋼製品。
 *另有耐熱用彈簧可選用。詳情請參照《塑膠模具用標準零件型錄》。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
相關商品
相關產品相關產品
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 輕荷重用 彈簧常數0.5~3.9N/mm經濟型圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 重荷重用 彈簧常數2.0~14.7N/mm
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 輕荷重用推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 重荷重用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UBB5-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 16.01~30.0018.411.251553.44.90.89.811.33.75

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動
 

基本資訊

材質 SUS304-WPB 端面狀態 有研磨

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 極重荷重型的型號C-UBB5-15頁面。
記載關於型號C-UBB5-15之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型壓縮彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於壓縮彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-UBB12-15
C-UBB12-20
C-UBB12-30
C-UBB5-5
C-UBB6-10
C-UBB6-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 30.01~50.0036.811.25151299.81.59.45.33.75
當日可能 30.01~50.00491520128.89.81.612.46.85
當日可能 73.01~107.0073.522.530128.49.81.820.310.37.5
當日可能 4.51~8.506.13.75553.84.90.62.93.81.25
當日可能 16.01~30.0024.57.51064.29.80.96.86.62.5
當日可能 30.01~50.0036.811.2515649.8110.59.53.75

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767