(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 輕荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 輕荷重型

標準價格:◆◆12元-49元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-UL13-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
外徑Dφ10以下 自由長度L50以下±1mm
 φ12以上  60以上±2mm
尺寸圖
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ C-UL:Fmax. (容許壓縮量)=L×40%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。 
型式d貼緊長度F
max.
N {kgf}
max.
TypeD-L
C-UL 2-50.201.6520.98{0.1}
 100.265.0741.96{0.2}
 150.265.0762.94{0.3}
C-UL 3-50.302.0022.0{0.2}
 100.353.7043.9{0.4}
 15*  0.406.6065.9{0.6}
 20* 0.406.6087.8{0.8}
 250.4511.70109.8{1.0}
 300.4511.701211.8{1.2}
C-UL 4-50.352.1022.0{0.2}
 100.455.3043.9{0.4}
 150.455.3065.9{0.6}
 200.508.0087.8{0.8}
 250.508.00109.8{1.0}
 300.5512.701211.8{1.2}
 400.6019.801615.7{1.6}
C-UL 5-50.402.2022.0{0.2}
 100.504.7543.9{0.4}
 150.504.7565.9{0.6}
 200.556.8887.8{0.8}
 250.556.88109.8{1.0}
 300.6514.951211.8{1.2}
 400.6514.951615.7{1.6}
C-UL 6-50.452.3022.0{0.2}
 100.554.4043.9{0.4}
 150.554.4065.9{0.6}
 200.658.5087.8{0.8}
 250.658.50109.8{1.0}
 300.7012.601211.8{1.2}
 350.7012.601413.7{1.4}
C-UL 8-100.654.6043.9{0.4}
 150.758.3065.9{0.6}
 200.758.3087.8{0.8}
 250.758.30109.8{1.0}
 300.8010.401211.8{1.2}
 350.8010.401413.7{1.4}
 400.8010.401615.7{1.6}
C-UL 10-100.754.7043.9{0.4}
 150.806.2065.9{0.6}
 200.806.2087.8{0.8}
 250.909.50109.8{1.0}
 300.909.501211.8{1.2}
 350.909.501413.7{1.4}
C-UL 12-251.010,0109.8{1.0}
C-UL 13-201.08.2587.8{0.8}
 301.112.11211.8{1.2}
C-UL 20-301.712.81235.3{3.6}
 
■ C-UTT:Fmax. (容許壓縮量)=L×Fa%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式d貼緊長度F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
C-UTT 3-50.352.822.9{0.3}40
 100.404.845.9{0.6}
 150.458.368.8{0.9}
 200.458.368.8{0.9}30
C-UTT 4-50.402.622.9{0.3}40
 100.453.945.9{0.6}
 150.506.068.8{0.9}
 200.559.4811.8{1.2}
 300.6014.41014.7{1.5}33
C-UTT 5-50.452.622.9{0.3}40
 100.503.645.9{0.6}
 150.607.568.8{0.9}
 200.607.5811.8{1.2}
 250.6510.71014.7{1.5}
 300.7015.41217.7{1.8}
C-UTT 6-50.502.423.9{0.4}40
 100.604.247.8{0.8}
 150.707.4611.8{1.2}
 200.707.4815.7{1.6}
 250.8013.61019.6{2.0}
 300.8013.61223.5{2.4}
 350.8517.51427.5{2.8}
C-UTT 8-100.755.347.8{0.08}40
 150.755.3611.8{1.2}
 200.9010.4815.7{1.6}
 250.9010.41019.6{2.0}
 301.0017.01223.5{2.4}
 351.0017.01427.5{2.8}
 401.0017.01631.4{3.2}
C-UTT 10-100.855.147.8{0.8}40
 150.855.1611.8{1.2}
 201.009.5815.7{1.6}
 251.009.51019.6{2.0}
 301.1014.31223.5{2.4}
 351.1014.31427.5{2.8}
C-UTT 13-151.05.75611.8{1.2}40
 201.210.5815.7{1.6}
 251.210.51019.6{2.0}
 301.315.01223.5{2.4}
 351.315.01427.5{2.8}
 401.420.31631.4{3.2}
C-UTT 16-151.27.2611.8{1.2}40
 351.516.51427.5{2.8}
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端端面皆無研磨加工。
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型。
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
● 如果希望使用較多次數時,建議在容許壓縮量Fmax.的70%以內使用。
弹簧使用案例
※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考
※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品
內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 使用溫度
 SWP—A製……常溫 (0〜40℃)
 不鏽鋼製……-10〜100℃
 彈簧用油回火線……常溫 (0〜40℃)
 *超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減。
 *需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時.建議選擇不鏽鋼製品。
 *另有耐熱用彈簧可選用。詳情請參照《塑膠模具用標準零件型錄》。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
相關商品
相關產品相關產品
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 極輕荷重用 彈簧常數0.05~0.98N/mm經濟型圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 重荷重用 彈簧常數2.0~14.7N/mm
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 極輕荷重用推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 重荷重用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UL13-20
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 4.51~8.50有研磨7.8122013110.9818.257.38

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動

基本資訊

材質 SUS304-WPB

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 輕荷重型的型號C-UL13-20頁面。
記載關於型號C-UL13-20之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型壓縮彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於壓縮彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-UL10-25
C-UL10-30
C-UL10-35
C-UL13-30
C-UL2-10
C-UL2-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 8.51~16.00有研磨9.81525108.20.980.99.59.610
當日可能 8.51~16.00有研磨11.81830108.20.980.99.59.612
當日可能 8.51~16.00有研磨13.72135108.20.980.99.59.614
當日可能 8.51~16.00有研磨11.818301310.80.981.112.11012
當日可能 1.51~4.50無研磨1.9661021.480.50.265.0718.54
當日可能 1.51~4.50無研磨2.9491521.480.50.265.0718.56

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767