(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】定位珠 白色鍍鋅型 粗螺紋【包裝數為10~20】

【經濟型】定位珠 白色鍍鋅型 粗螺紋

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

標準價格:◆◆170元-265元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
此系列為MISUMI經濟型定位柱 白色鍍鋅型,內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等

(i)請注意

  • ※以袋為單位販售(袋入數量:參閱指定中的規格/尺寸之販售方式情報)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
MISUMI定位柱滾珠螺絲波子螺絲定位珠碰珠鋼珠緊定彈簧螺絲
 
型式dSLB輕荷重用重荷重用
TypeM
(粗螺紋)
袋裝數量荷重(N)荷重(N)
min.max.min.max.
C-BPU
C-BPM
420P2.380.810225520
531122.5310520
610P3.51.235151030
851.61647201550
規格表
Type本體滾珠彈簧
材質 表面處理 材質 硬度 材質
輕荷重用C-BPUS45C鍍鋅SUS440C52HRCSUS304
重荷重用C-BPM

商品特徵
·相較既有進口產品,此系列產品為中國製造生產,成本大幅下降,袋裝販售入手單價更低
·規格齊全,滿足多種大小,長度,荷重需求
·無烤漆、塗裝,適用於更多表面要求較高的設備
·前端無扳手槽,請搭配六角扳手使用
·定位柱結構簡單:前端滾珠利用內部彈簧頂出固定的行程,克服彈力壓入滾珠即可放開。
·安裝靈活:適用於有定位需求的線性運動和旋轉運動構造,安裝萬用螺牙即可,裝卸方便
·適用於治具的分度、定位以及擋塊等各式各樣的情況
·可從扭入螺絲的深度微調整行程
 
■品質

 
使用方法
安裝於薄板時,可搭配螺帽達到緊固
MISUMI定位柱滾珠螺絲波子螺絲定位珠碰珠鋼珠緊定彈簧螺絲
注意事項
·前端無扳手槽,可從內六角孔搭配六角扳手進行緊固
·行程(S),溝槽尺寸(B)與荷重為參考值,而非保證值
·無防鬆脫處理
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BPM4-20P
C-BPM5-20P
C-BPM6-10P
C-BPM8-10P
C-BPU4-20P
C-BPU5-20P
C-BPU6-10P
C-BPU8-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑 D 或 外螺牙 M
(mm)
行程 (S)
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
販售方式

包裝數為20

當日可能 40.85201020個袋裝

包裝數為20

當日可能 515201220個袋裝

包裝數為10

當日可能 61.210301210個袋裝

包裝數為10

當日可能 81.615501610個袋裝

包裝數為20

當日可能 40.8251020個袋裝

包裝數為20

當日可能 513101220個袋裝

包裝數為10

當日可能 61.25151210個袋裝

包裝數為10

當日可能 81.67201610個袋裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(六角形) 滾珠材質 SUS440C 本體材質 S45C
防鬆脫處理 本體表面處理 鍍鋅(白色) 銷表面處理
前端熱處理 初期荷重(範圍)(N) 0.01~50

常見問題 ( FAQ )

質問: 彈簧定位珠的作用?
回答: 限定了前端球頭的行程,可用於工件的臨時定位、分度等用途。
質問: 彈簧定位珠的防鬆動處理是指什麽?
回答: 利用螺紋金屬的厭氧膠進行固定。一但鬆動後將會失效,所以需要使用螺紋用厭氧膠。超過攝氏25度,72小時的條件下放置時,防鬆動效果最理想。
質問: max.、min.荷重是什麽含義?
回答: 是指產品內彈簧的荷重,荷重min表示初始荷重值,max表示最大壓入限度時的荷重值。
質問: 彈簧定位珠和彈簧定位柱的區別是什麽?
回答: 彈簧定位珠頭部為鋼珠,行程為鋼珠部分的位移,彈簧定位柱前段呈銷型,通過銷的位移行程來實現工件的臨時定位、分度等用途。

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767