(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(高心型)

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(高心型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

中心位置比PDR(JIS公稱UCP200型)更高。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
構成零件材質
固定座 FC200
軸承 SUJ2
橡膠密封 矽膠
止迴螺絲 SCM435

規格表

型式
PDRM25
 
型式JIS公稱HLL1Ad1dtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr(動態)Cor(靜態)M1鎖緊扭矩
(N・cm)
軸向
負荷能力(N)
PDRM25UCP305451751324520171684381521.310.9M6×0.7539010651600
30UCP30650180140501994431726.815M6×0.7539013401900
35UCP30756210160562521105481933.519.2M8×183016752700
40UCP308602201706027231165240.523.9M10×1.25162020253120
45UCP3096724519067302025128572251.529.5M10×1.25162025754130
50UCP310752752127535281436161.538.2M12×1.5279030755680
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDRM25
PDRM30
PDRM35
PDRM40
PDRM45
PDRM50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 25452130010900
4天~ 30502680015000
4天~ 35563350019200
4天~ 40604050023900
4天~ 45675150029500
4天~ 50756150038200

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲 枕形 種類 高心 轉動體材質 SUJ2
表面處理 給油方式 給油式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767