(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

旋轉把手 電木型

旋轉把手 電木型

旋轉把手
ROTATING HANDLES

泛用的標準旋轉把手
附有扳手槽,可輕鬆進行安裝
電木材質,安裝部螺牙尺寸M6-M10
把柄長度H40-90mm,把柄徑D18-28mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


名稱材質表面處理
把手電木黑色
鋼鐵鍍鋅

規格表

型式D
CT-GRC618
 
型式DHLW
Type

螺牙No.
M

CT-GRC61840128
62150138
82150138
823651410
1023651410
826801610
1026801610
1028901610
型號
CT-GRC6-18
CT-GRC6-21
CT-GRC8-21
CT-GRC8-23
CT-GRC8-26
CT-GRC10-23
CT-GRC10-26
CT-GRC10-28
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握柄長度 H
(mm)
4天 M61840
4天 M62150
4天 M82150
當日可能 M82365
4天 M82665
4天 M102380
當日可能 M102680
4天 M102890

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉 形狀 長滾珠型 握柄材質 電木
握柄表面 黑色 安裝部材質 鋼鐵 安裝部表面處理 鍍鋅
安裝方式 外螺牙 握柄顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767