(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

90度空氣噴嘴 精巧型(金屬型)

空氣噴嘴

90度空氣噴嘴   精巧型(金屬型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

全長約25mm的精巧型金屬(鋁)製氣流噴嘴。
90° Air Nozzle - Compact

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AFTRA15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理最高使用壓力耐熱溫度
AFTRAADC12鍍無電解鎳0.7MPa200℃

規格表

型式
AFTRA15
型式孔口空氣流量NL/min
(0.3MPa時)
重量(g)NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1~4 pcs5~910~1920~30
AFTRA154-φ0.8×1.819010
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFTRA15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
比標準型精巧的空氣噴嘴。
(寬度約60%、全長約45%精巧化)
防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 直柱 材質 安裝角度 90度
型式 90度型 使用壓力範圍(MPa) ::0.7 螺牙No.徑 1 R1/8
形狀 精巧型 空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 190 螺牙形狀 外螺牙

90度空氣噴嘴 精巧型(金屬型)的型號AFTRA15頁面。
記載關於型號AFTRA15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767