(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
LRCMT | SS | SS400 | - |
SSB | 染黑處理 | ||
SSM | 鍍無電解鎳 | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | 陽極處理(白) | ||
ASB | 陽極處理(黑) | ||
SU | SUS304 | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 指定孔① Code・徑No. | - | H | - | F | - | G | - | 指定孔② Code・徑No. | ||
Type | - | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||
LRCMT | - | AS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 |
型式 | 外形尺寸 | V | S | 指定孔① | H | 指定孔② | ||||||||
T選擇 | A選擇 | B選擇 | L選擇 | |||||||||||
Type | 材質記號 | Code | 徑No. | Code | 徑No. | Code | 指定 | |||||||
LRCMT | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 指定單位0.1mm | N [ ! ] M | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸 請參照孔種類 選擇表 | 指定單位0.1mm | NA [ ! ] MA | 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸 請參照孔種類 選擇表 | DA | 3~30 (單位0.5mm) | |
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
40 50 60 | 50 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCMT-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10,12] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 板厚 t | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 外形尺寸 L (mm) | 孔指定1 攻牙孔[M] (mm) | 指定孔1 選擇螺栓貫穿孔徑No. [N] | 指定孔2 指定貫穿孔徑 [DA] (mm) | 指定孔2 攻牙孔[MA] (mm) | 指定孔2 選擇螺栓貫穿孔徑No. [NA] | H (mm) | S (mm) | V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
6天~ | 10 | A6063 | 無 | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(黑色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
18天~ | 10 | A6063 | 陽極處理(白色) | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | 3 ~ 30 | - | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
15天~ | 10 | SS400 | 無 | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | - | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 |
Loading...
種類 | 切削 | 部品安裝孔 | 有 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
孔位置 | 中心基準 | 正面 孔數量 | 1 | 底面 孔數量 | 2 |
型式 | LRCMT | 型式 | 中心基準開孔型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策