(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6 Surface Milled Mounting Plates, Brackets - External Dimension Configurable
型式 | [ M ]材質 | [ M ]表面處理 | |
Type | 材質記號 | ||
HFMDA | SC | S45C | - |
SCB | 染黑處理 | ||
SCM | 鍍無電解鎳 | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 陽極處理(白) | ||
AMB | 陽極處理(黑) | ||
SU | SUS304 | - |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 指定孔① Code・ 徑No. | − | K | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 指定孔② Code・ 徑No. | − | J | ||
Type | − | 材質記號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | − | AMB | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | MA6 |
型式 | 指定單位0.1mm | X | V | Y | W | 指定孔① | L | F | S | G | 指定孔② | |||||
Type | 材質記號 | A | B | T | Code | 徑No. | Code | 徑No. | ||||||||
HFMDA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | 指定單位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工尺寸 請參照 孔種類 選擇表 | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定單位 0.1mm | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工尺寸 請參照 孔種類 選擇表 | 0 (無孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ||||||
[ ! ]AMW・AMB為T≧5 [ ! ]SU為T≦25.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HFMDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFMDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFMDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFMDA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFMDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFMDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFMDA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 10 | A5052 | 無 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
20天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(黑色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
20天~ | 10 | A5052 | 陽極處理(白色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
11天~ | 10 | S45C | 無 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
17天~ | 10 | S45C | 染黑處理 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
17天~ | 10 | S45C | 鍍無電解鎳 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
11天~ | 10 | SUS304 | 無 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
種類 | 六面銑刀 | 部品安裝孔 | 無 | 長孔 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
側面孔 | 無 | 孔位置 | 自由尺寸 | 孔數量 | 8 |
型式 | 外徑尺寸自由指定 | 型式 | HFMDA |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策