(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

金屬推塊 外螺牙型

金屬推塊 外螺牙型

前為平面或球面的金屬推塊。
Metal Pushers - Threaded Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
平面型球面型
外螺牙外螺牙
KPMFKPMR相當於S45C染黑處理高周波淬火回火
HRC45〜50

規格表

型式LM
KPMF18

40

12S
◦螺牙部
MM×PitchF
3M3×0.5
5.5
4
M4×0.7
6.5
5M5×0.8
6.5
6M6×1.011
8SM8×1.0
12
8 M8×1.25
12
10SM10×1.25
14
10M10×1.5
14
12SM12×1.25
16
12M12×1.5
16
12MM12×1.75
16
14SM14×1.5
18
16M16×2.0
20
18M18×2.5
22
18SM18×1.5
22
20M20×2.525
■外螺牙型
型式L 指定單位1㎜M
選擇
W
TypeD平面型球面型
平面型
KPMF


球面型
KPMR
615〜5017〜5034585
817〜5020〜5045687
1019〜5023〜50568S888
1221〜10026〜10068S810S101010
1523〜10030〜1008S810S1012S1212M1014
168S810S1012S1212M1014
1826〜10034〜10010S1012S1212M161017
2028〜10037〜10010S1012S1212M161017
2536〜10055〜1001618201522
301618201527
[ ! ]8S・10S・12・12S為細螺紋。詳情請確認右方螺牙部資訊。[ ! ]12M為粗螺紋。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KPMF6-[15-50/1]-[3,​4,​5]
KPMF8-[17-50/1]-[4,​5,​6]
KPMF10-[19-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMF12-[21-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMF15-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF16-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF18-[26-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF20-[28-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF25-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMF30-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR6-[17-50/1]-[3,​4,​5]
KPMR8-[20-50/1]-[4,​5,​6]
KPMR10-[23-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMR12-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMR15-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR16-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR18-[34-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR20-[37-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR25-[55-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR30-[55-100/1]-[16,​18,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
材質 前端形狀 螺牙徑選擇(細螺紋) [M] 選擇螺牙徑(粗螺紋 12為細螺紋) [M]
(mm)
選擇螺牙徑(粗螺紋) [M] L
(mm)
6天~ 106-平面型-3 ~ 5-15 ~ 50
6天~ 108-平面型-4 ~ 6-17 ~ 50
6天~ 1010-平面型M8 [8S]5 ~ 8-19 ~ 50
11天~ 1012-平面型M8 [8S] / M10 [10S]6 ~ 10-21 ~ 100
6天~ 1015-平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 ~ 12M12 [12M]23 ~ 100
6天~ 1016-平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 ~ 12M12 [12M]23 ~ 100
6天~ 1018-平面型M10 [10S] / M12 [12S]10 ~ 16M12 [12M]26 ~ 100
6天~ 1020-平面型M10 [10S] / M12 [12S]10 ~ 16M12 [12M]28 ~ 100
6天~ 1025-平面型-16 ~ 20-36 ~ 100
6天~ 1030-平面型-16 ~ 20-36 ~ 100
6天~ 106SUS420J2球面型-3 ~ 5-17 ~ 50
6天~ 108SUS420J2球面型-4 ~ 6-20 ~ 50
6天~ 1010SUS420J2球面型M8 [8S]5 ~ 8-23 ~ 50
11天~ 1012SUS420J2球面型M8 [8S] / M10 [10S]6 ~ 10-26 ~ 100
6天~ 1015SUS420J2球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 ~ 12M12 [12M]30 ~ 100
6天~ 1016SUS420J2球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 ~ 12M12 [12M]30 ~ 100
6天~ 1018SUS420J2球面型M10 [10S] / M12 [12S]10 ~ 16M12 [12M]34 ~ 100
6天~ 1020SUS420J2球面型M10 [10S] / M12 [12S]10 ~ 16M12 [12M]37 ~ 100
6天~ 1025SUS420J2球面型-16 ~ 20-55 ~ 100
6天~ 1030SUS420J2球面型-16 ~ 20-55 ~ 100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767