(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬推塊 內螺牙型

金屬推塊 內螺牙型

前為平面或球面的金屬推塊。
Metal Pushers - Tapped Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
平面型球面型
內螺牙內螺牙
KPHFKPHR相當於S45C染黑處理高周波淬火回火
HRC45〜50
KPHFSKPHRSSUS420J2

規格表

型式LM
KPHF10

20

5
◦螺牙部
MM×PitchF
3M3×0.5
5.5
4
M4×0.7
6.5
5M5×0.8
6.5
6M6×1.011
8SM8×1.0
12
8 M8×1.25
12
10SM10×1.25
14
10M10×1.5
14
12SM12×1.25
16
12M12×1.5
16
12MM12×1.75
16
14SM14×1.5
18
16M16×2.0
20
18M18×2.5
22
18SM18×1.5
22
20M20×2.525
■內螺牙型 [ ! ]KPHFS・KPHRS(SUS420J2)因淬火而有變色的可能。
型式L 指定單位1㎜M
選擇
W
TypeD平面型球面型
平面型
KPHF
KPHFS


球面型
KPHR
KPHRS
615〜5017〜50385
817〜5020〜503487
1019〜5023〜5034588
1221〜10026〜1004561010
1523〜10030〜100568S81014
161014
1826〜10034〜10068S810S1012S1212M1017
2028〜10037〜1008S810S1012S1212M1017
3036〜10050〜10010S1012S1212M14S18S1527
4041〜15060〜10010S1012S1212M14S18S2037
[ ! ]內螺牙型必須符合M×2.5+5≦L。 [ ! ]8S・10S・12・12S・14S・18S為細螺紋。詳情請確認右方螺牙部資訊。
[ ! ]12M為粗螺紋。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KPHF6-[15-50/1]-3
KPHF8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHF10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHF12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHF15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHF40-[41-150/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS6-[15-50/1]-3
KPHFS8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHFS10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHFS12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHFS15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS40-[41-150/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR6-[17-50/1]-3
KPHR8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHR10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHR12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHR15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS6-[17-50/1]-3
KPHRS8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHRS10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHRS12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHRS15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
材質 前端形狀 螺牙徑選擇(細螺紋) [M] 選擇螺牙徑(粗螺紋) [M] L
(mm)
6天~ 106-平面型-315 ~ 50
6天~ 108-平面型-3 ~ 417 ~ 50
6天~ 1010-平面型-3 ~ 519 ~ 50
11天~ 1012-平面型-4 ~ 621 ~ 100
6天~ 1015-平面型M8 [8S]5 ~ 823 ~ 100
6天~ 1016-平面型M8 [8S]5 ~ 823 ~ 100
6天~ 1018-平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]6 / 8 / 10 / 12 / M12 [12M]26 ~ 100
6天~ 1020-平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 / 10 / 12 / M12 [12M]28 ~ 100
6天~ 1030-平面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]36 ~ 100
6天~ 1040-平面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]41 ~ 150
6天~ 106SUS420J2平面型-315 ~ 50
6天~ 108SUS420J2平面型-3 ~ 417 ~ 50
6天~ 1010SUS420J2平面型-3 ~ 519 ~ 50
6天~ 1012SUS420J2平面型-4 ~ 621 ~ 100
6天~ 1015SUS420J2平面型M8 [8S]5 ~ 823 ~ 100
6天~ 1016SUS420J2平面型M8 [8S]5 ~ 823 ~ 100
6天~ 1018SUS420J2平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]6 / 8 / 10 / 12 / M12 [12M]26 ~ 100
6天~ 1020SUS420J2平面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 / 10 / 12 / M12 [12M]28 ~ 100
6天~ 1030SUS420J2平面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]36 ~ 100
6天~ 1040SUS420J2平面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]41 ~ 150
6天~ 106-球面型-317 ~ 50
6天~ 108-球面型-3 ~ 420 ~ 50
6天~ 1010-球面型-3 ~ 523 ~ 50
11天~ 1012-球面型-4 ~ 626 ~ 100
6天~ 1015-球面型M8 [8S]5 ~ 830 ~ 100
6天~ 1016-球面型M8 [8S]5 ~ 830 ~ 100
6天~ 1018-球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]6 / 8 / 10 / 12 / M12 [12M]34 ~ 100
6天~ 1020-球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 / 10 / 12 / M12 [12M]37 ~ 100
6天~ 1030-球面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]50 ~ 100
6天~ 1040-球面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]60 ~ 100
6天~ 106SUS420J2球面型-317 ~ 50
11天~ 108SUS420J2球面型-3 ~ 420 ~ 50
6天~ 1010SUS420J2球面型-3 ~ 523 ~ 50
6天~ 1012SUS420J2球面型-4 ~ 626 ~ 100
6天~ 1015SUS420J2球面型M8 [8S]5 ~ 830 ~ 100
6天~ 1016SUS420J2球面型M8 [8S]5 ~ 830 ~ 100
6天~ 1018SUS420J2球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]6 / 8 / 10 / 12 / M12 [12M]34 ~ 100
6天~ 1020SUS420J2球面型M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]8 / 10 / 12 / M12 [12M]37 ~ 100
6天~ 1030SUS420J2球面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]50 ~ 100
6天~ 1040SUS420J2球面型M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]10 / 12 / M12 [12M]60 ~ 100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767