(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。Floating Joints Flange Mounting - Tapped - Standard Type / Space Saving Type
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | |||||||||
組合品 | 連接器單品 | 法蘭單品 | 法蘭 | 連接器 | ||||||||
標準 | 分離 | 二面寬度 | L尺寸固定 | L尺寸指定 | 標準 | 分離 | 二面寬度 | |||||
標準型 | FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | S45C | 45~55HRC | 部45~50HRC 表面高周波淬火 | 染黑處理 |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 | - | |||
省空間型 | FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | S45C | 染黑處理 | ||
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | SUS440C或13Cr系列不鏽鋼 | - |
型式 | − | L |
FJCNL10 | − | 50 |
型式 |
FJA10 FJUB-H12 |
型式 | 安裝法蘭 | |||||||||||||||||||||
標準 | 省空間 | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
標準 標準型 FJA FJAS 標準 省空間型 FJUA FJUAS 分離 標準型 FJB FJBS 分離 省空間型 FJUB 二面寬度 標準型 FJC FJCS 二面寬度 省空間型 FJUC FJUCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | 氣壓缸連接器 | ||||||||||||||||||
標準 | 省空間 | ||||||||||||||||||
Type | M | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | M×Pitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
標準 標準型 FJA FJAS 標準 省空間型 FJUA FJUAS 分離 標準型 FJB FJBS 分離 省空間型 FJUB 二面寬度 標準型 FJC FJCS 二面寬度 省空間型 FJUC FJUCS | 3 | 3×0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4×0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5×0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5×0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6×1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6×1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8×1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10×1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10×1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12×1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12×1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14×1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14×1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16×1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16×1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18×1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18×1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20×1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20×1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22×1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22×1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24×1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24×1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26×1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26×1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30×1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30×1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36×1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | − | - | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | L | 規格有無 | |||||
Type | M | 固定型 | 指定型(單位1mm) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
L固定型 FJCN FJCNS L指定型 FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | − | ● | ● | - | - |
4 | 15 | ● | ● | - | - | ||
5 | 20 | ● | ● | - | - | ||
6 | 20 | ● | ● | - | - | ||
8 | 25 | 30~60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40~80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50~100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60~100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - |
型式 | 規格有無 | ||||||
Type | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
標準 FJA-H FJAS-H 分離 FJB-H FJBS-H 二面寬度 FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | - | - | - |
型式 | 規格有無 | ||
Type | M | FJUN | FJUNS |
FJUN FJUNS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
14 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
18 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● | |
24 | ● | ● | |
26 | ● | ● | |
30 | ● | ● |
型式 | 規格有無 | ||||||
Type | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
標準 FJUA-H FJUAS-H 分離 FJUB-H FJUBS-H 二面寬度 FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
FJCS6 |
FJCS8 |
FJUCS6 |
FJUCS8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 使用氣壓缸 | 接續螺牙No. M (mm) | 接續螺牙No. p (mm) | 安裝法蘭盤 | 接續種類 工件側 | 本體 材質 | 容許偏心量 (U) (mm) | 追加工 | 附屬品 | 表面處理 | 長度 L (mm) | 追加工 | 表面處理 | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 氣壓缸 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | 二面寬度型 | 孔 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 氣壓缸 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | 二面寬度型 | 孔 | [不銹鋼] 相當於SUS440C | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 氣壓缸 | [M3~M8] M6 | [1~1.75] 1.0 | 二面寬度型 | 孔 | [不銹鋼] 相當於SUS420J2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 法蘭型 | 氣壓缸 | [M3~M8] M8 | [1~1.75] 1.25 | 二面寬度型 | 孔 | [不銹鋼] 相當於SUS420J2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
接續種類 氣壓缸側 | 內螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策