(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓形支柱 兩端外螺牙-螺牙徑長度指定-

圓形支柱 兩端外螺牙-螺牙徑長度指定-

L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。
Circular Posts - Both Ends Threaded/Thread Length and Dia. Configurable, Wrench Flats

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


板手溝槽周圍因研磨處理原因,可能會帶有光澤。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
兩端外螺牙兩端外螺牙 螺牙徑長度指定
標準附扳手槽標準附扳手槽
NETLNETLSNETPS一般
構造用鋼
ETKLETKLSETKPS染黑處理
PETLPETLSPETPPETPS鍍無電解鎳
SETLSETLSSETPSETPSSUS304

規格表

型式LFGSCMN
ETKLS12
NETPS12

300
300

F40
F40


G20

SC150
SC150

M5
M8

N8
N8
■兩端外螺牙
型式指定單位0.5mmM(粗螺紋)
選擇
N(粗螺紋)
選擇
W1A
TypeDLFSC
[ ! ]僅限附扳手槽
兩端外螺牙
(標準) (附扳手槽)
一般構造用鋼 一般構造用鋼
NETL NETLS
ETKL ETKLS
PETL
PETLS
SUS304 SUS304
SETL SETLS
515〜1005〜250〜922.6342.63481.0
615〜1005〜300〜9234534581.0
820〜2008〜400〜1923456345781.6
1020〜4008〜450〜392345683456882.0
1225〜50010〜550〜490456810456810102.5
1530〜60012〜600〜59056810125681013103.0
2040〜60015〜750〜590568101216568101217103.5
2555〜70020〜800〜6905681012162056810121622104.0
3065〜80025〜900〜78556810121620245681012162027155.0
3580〜90030〜1000〜88568101216202468101216202430156.0
4080〜100035〜1100〜980810121620248101216202436206.0
5080〜100040〜1200〜9801012162024101216202441206.0
[ ! ]*D≧35僅限適用於N□□□□・E□□□□・P□□□□。[ ! ]LーSC≦N×3時,必須符合WーN≧2。[ ! ]L≧N×3+2。
■兩端外螺牙 螺牙徑長度指定
型式指定單位0.5mmM(粗螺紋)
選擇
N(粗螺紋)
選擇
W1A
TypeDLFGSC
[ ! ]僅限附扳手槽
(標準)
一般構造用鋼
PETP
SUS304
SETP

(附扳手槽)
一般構造用鋼
NETPS
ETKPS
PETPS
SUS304
SETPS
515〜1005〜255〜250〜922.6342.634481.0
615〜1005〜305〜300〜92345345581.0
820〜2008〜408〜400〜19234563456781.6
1020〜4008〜458〜450〜3923456834568882.0
1225〜50010〜5510〜550〜49045681045681010102.5
1530〜60012〜6012〜600〜5905681012568101213103.0
2040〜60015〜7515〜750〜59056810121656810121617103.5
2555〜70020〜8020〜800〜690568101216205681012162022104.0
3065〜80025〜9025〜900〜7855681012162024568101216202427155.0
3580〜90030〜10030〜1000〜88568101216202468101216202430156.0
4080〜100035〜11035〜1100〜980810121620248101216202436206.0
5080〜100040〜12040〜1200〜9801012162024101216202441206.0
[ ! ]*D≧35僅限適用於N□□□・E□□□・P□□□□。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ETKL5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
ETKL6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
ETKL8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
ETKL10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
ETKL12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
ETKL15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
ETKL20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKL25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKL30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKL35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKL40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKL50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKLS5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
ETKLS6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
ETKLS8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
ETKLS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
ETKLS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
ETKLS15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
ETKLS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKLS25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKLS30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKLS35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKLS40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKLS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-G[5-25/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3,​4]
ETKPS6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
ETKPS8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-G[8-40/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
ETKPS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-G[8-45/0.5]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ETKPS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
ETKPS15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKPS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-G[15-75/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKPS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-G[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKPS25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-G[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKPS30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-G[25-90/0.5]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-G[35-110/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-G[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
NETL5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
NETL6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
NETL8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
NETL10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
NETL12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NETL15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
NETL20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NETL25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
NETL30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETL35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETL40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETL50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
NETLS5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
NETLS6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
NETLS8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
NETLS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
NETLS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NETLS15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
NETLS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NETLS25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
NETLS30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETLS35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETLS40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
螺牙長度 F
(mm)
扳手槽 到扳手槽為止的距離 [SC]
(mm)
螺牙長度 G
(mm)
二面寬度 B(圓形)
(mm)
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 25---
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 30---
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 58 ~ 40---
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 45---
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 55---
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60---
5天~ 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1215 ~ 75---
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 1620 ~ 80---
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 245 ~ 2025 ~ 90---
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 246 ~ 2430 ~ 100---
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 248 ~ 2435 ~ 110---
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 120---
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 250 ~ 92-4
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 300 ~ 292-5
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 58 ~ 400 ~ 392-7
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 450 ~ 592-8
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 550 ~ 690-10
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 600 ~ 790-13
5天~ 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1215 ~ 750 ~ 790-17
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 1620 ~ 800 ~ 890-22
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 245 ~ 2025 ~ 900 ~ 985-27
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 246 ~ 2430 ~ 1000 ~ 885-30
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 248 ~ 2435 ~ 1100 ~ 980-36
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 1200 ~ 980-41
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 42.6 ~ 45 ~ 250 ~ 925 ~ 254
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 55 ~ 300 ~ 2925 ~ 305
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 68 ~ 400 ~ 3928 ~ 407
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 88 ~ 450 ~ 5928 ~ 458
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 1010 ~ 550 ~ 69010 ~ 5510
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1212 ~ 600 ~ 79012 ~ 6013
5天~ 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1615 ~ 750 ~ 79015 ~ 7517
3天 102555 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1620 ~ 800 ~ 89020 ~ 8022
3天 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1620 ~ 800 ~ 89020 ~ 8022
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 245 ~ 2425 ~ 900 ~ 98525 ~ 9027
3天 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 246 ~ 2430 ~ 1000 ~ 88530 ~ 10030
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 248 ~ 2435 ~ 1100 ~ 98035 ~ 11036
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 1200 ~ 98040 ~ 12041
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 25---
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 45 ~ 30---
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 63 ~ 58 ~ 40---
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 83 ~ 68 ~ 45---
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 104 ~ 810 ~ 55---
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60---
5天~ 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 165 ~ 1215 ~ 75---
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 205 ~ 1620 ~ 80---
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 245 ~ 2025 ~ 90---
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 246 ~ 2430 ~ 100---
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 248 ~ 2435 ~ 110---
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 120---
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 250 ~ 92-4
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 45 ~ 300 ~ 292-5
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 63 ~ 58 ~ 400 ~ 392-7
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 83 ~ 68 ~ 450 ~ 592-8
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 104 ~ 810 ~ 550 ~ 690-10
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 1012 ~ 600 ~ 790-13
5天~ 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 165 ~ 1215 ~ 750 ~ 790-17
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 205 ~ 1620 ~ 800 ~ 890-22
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 245 ~ 2025 ~ 900 ~ 985-27
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 246 ~ 2430 ~ 1000 ~ 885-30
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 248 ~ 2435 ~ 1100 ~ 980-36

Loading...

規格概要

■ 藉由與LKC併用,L尺寸可指定單位0.1mm。
*倒角為
C0.2〜0.5
[ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。  [ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]無表面處理的扳手槽附近可能因滾筒研磨而出現光澤。
L尺寸公差
L 15〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜1000 ±0.4

使用範例

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 外螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767